汽车应用
在汽车电子领域,Micronas同时专注于高度集成的汽车内部应用控制系统以及适于广泛种类应用的传感器系统。这些系统一方面需要简单的霍尔开关来探测位置,另一方面也需要复杂的线性霍尔效应传感器来探测位移或者旋转运动。更进一步地,Micronas的HVC2480B提供了高度集成的、可用于车身各部位的功能,比如车头灯LED风扇控制,自动进气栅模块(AGM),电动车窗,门锁模块,天窗控制,等等。集成模块和功能(一体化方案)的多样性使得对外部元件的需求降到最低,在大多数的情况下可以降到零。这样,整个系统的可靠性就提升了,因为焊接或机械连接以及PCB的减少或者消除使得出现电干扰和机械干扰的点变少了。当客户希望在开发上只投入少量资源、成本和时间,并且希望以低成本和投入来稳定使用该系统,同时又达到最高程度的能源效率和环保,这个优点就变得格外明显。