农业和重型机械
Micronas致力于为农业和重型机械提供方案,包括收割机、拖拉机、挖掘机。
Application | Sensor Type | Description | Linked Products |
---|---|---|---|
旋转传感器 | 2D | 旋转传感器在农业和重型机械里探测激励器的角度。可使用Micronas 2D传感器,简化磁电路设计,实现全角度测量和较低的系统成本。 | HAL 3725 HAL 3726 |
踏板 | Linear | 油门踏板传感器和节气门控制系统一起工作,减少排放并改善能源利用效率。Micronas线性霍尔传感器的特色是可编程,低温飘,可减少系统成本,改善踏板传感器的表现。 | HAL 2425 HAL 830 |
摇控杆 | Linear/2D | 摇杆广泛应用于农业和重型机械的人机界面。Micronas线性/2D霍尔传感器可以做进非接触式摇杆中以实现更好的稳定性和安全性。 | HAL 2425 HAL 3725 |
气缸/阀门传感器 | Linear/2D | 气缸/阀门传感器用于重型机械上,检测激励器的实际位置。对敏感度和偏置可编程的Micronas线性和2D传感器是哟你可测量上至40毫米的距离。 | HAL 2425 HAL 3726 |
变速器 | Linear/2D | 农用和重型机械要求变速器有更好表现。带脉宽调制输出的线性霍尔传感器或者2D霍尔传感器可以做进变速器,得到严酷环境中的稳定性。 | HAL 835 HAL 3726 |
油箱液位传感器 | Linear/2D | 燃料/液位传感器用于农用车。基于非接触式霍尔效应的液位传感器将液位转换为磁角度位置,以线性/2D霍尔传感器测量。非接触式的特性有助于改进系统的可靠性。 | HAL 835 HAL 3725 |