楼宇、家庭及办公自动化
Micronas为楼宇、家庭及办公自动化提供方案,从HVAC(供热通风与空气调节),卷帘门,自动贩卖机,到打印机,测量应用等。
Application | Sensor Type | Description | Linked Products |
---|---|---|---|
无刷直流通讯 | Switch | 带无刷直流电机的通风扇用于供热通风与空气调节领域。Micronas霍尔开关有精确的开关点,高ESD和短路保护,适用于高质量的风扇电机交流。 | HAL 15xy HAL 2xy |
风门位置传感器 | Linear | 风门是一个阀,它将位于供热通风与空气调节系统中的管道或者烟囱中的气流阻断或者调整。需要一个风门位置传感器来探测阀门位置。Micronas的众多线性传感器产品能为这种传感提供有效方案。 | HAL 1820 HAL 835 |
气压传感器 | Linear | 空气压差传感器用于中央制热系统中来检查水流状况。Micronas基于霍尔的压力传感器成本低,在广泛的温度范围中保持可靠性和稳定性。 | HAL 1820 HAL 2425 |
流量传感器 | Switch | 家用锅炉需要水流传感器来检测流率,这个数值被反馈到中央控制系统来加热以保持水温。Micronas霍尔开关是低功耗的,适合这个应用。 | HAL 15xy |
扇速传感器 | Switch | 扇速传感器应用于锅炉进风机来探测进风量。具有成本效益和高精确度的Micronas霍尔开关广泛用于这个应用。 | HAL 15xy |
近距离传感器 | Switch | 近距离传感器用于卷帘门来探测门的最终位置来关闭电机。因其更好的温度范围,无污染和可靠性,较光学近距离传感器更具有优势。 | HAL 15xy HAL 2xy |