TDK 对嵌入式电机控制器系列进行了扩展,实现了对高温环境的适应
Feb 24, 2021 - Trade News - PR2101
- HVC 4222F 和 HVC 4422F 属于基于 Arm® M3 的电机驱动器,具有 32k 和 64k 两种闪存
- 完全指定,经过高达 160°C 结温测试
- 目标应用包括汽车驱动系统和热管理系统*
2021年2月24日
TDK Corporation 对其 Micronas 嵌入式电机控制器系列产品进行了扩展,以实现高温环境应用。HVC 4222F 和 HVC 4422F 专门针对环境温度要求高达 150 °C 的应用中智能执行器的操作开发研制而成。HVC 4222F 具有 32k 闪存,而 HVC 4422F 则具有 64k 闪存,可应用于更加复杂的软件。这些高温装置主要应用于内燃机驱动系统,以及新兴的电动和混合动力汽车热管理系统。*
样品现已上市;2021 年第二季度将开始进行批量生产。
这两种新型高温装置均属于 LIN 总线连接执行器的汽车级电机控制器产品系列。HVC 4xxxF 系列集成了 Arm® 标准微处理器与六个独立的 500mA 半桥驱动器以及一系列附加功能,使紧凑而经济高效的电机控制应用成为了可能。装置能够在功率要求高达 1A 峰值电流的应用中驱动小型有刷 (BDC) 和无刷 (BLDC) 步进电机。
凭借其强大的处理能力,HVC 系列可实现复杂的电机控制算法,例如用于永磁同步电机 (PMSM) 的空间矢量调制 (SVM)、带有反电磁力的无传感器换向 (BEMF),以及各种带电流限制和失速检测的步进算法。11 个通用输入输出引脚 (GPIO) 实现了大量霍尔开关组合或 2D/3D 传感器的集成,从而使电机控制更为精确。
主要应用*
- 散热器格栅百叶窗
- 智能阀门和智能泵
- LIN 总线连接执行器
主要特点和效益**
- 电源电压范围从 8 V 到 18 V(支持 4.5 到 40 V 瞬变)
- 6 个 500 mA(最大)半桥驱动器
- 32-位 Arm® Cortex®-M3 CPU 内核
- 20 MHz 系统振荡器,35 kHz 看门狗振荡器
- 2k SRAM 32k 闪存型号与 4k SRAM 64k 闪存型号
- 12-位,1 µs ADC,用于内部和外部测量
- 2 个 8 位电流 DAC,电机电流限制为 2 mA 至 500 mA
- 中心和边缘对齐并具有 ADC 触发功能的 12-位 PWM 发电机
- 用于输入和输出 PWM 信号处理的 16-位定时器
- 11 个用于应用程序接口的 GPIO
- LIN 收发器,使用总线分流方法进行自动寻址
- 小型高效热 QFN40 封装
主要数据
型号 | HVC 4222F, HVC 4422F |
封装 | QFN40 |
温度范围 | 最高可达 160°C©(结温)的 1+ 汽车级 |
内置微处理器 | Arm® Cortex®-M3 |
驱动能力 | 支持高达 1A 的特殊峰值驱动器 |
诊断 | 内置硬件及软件支持 |
LIN 兼容性 | LIN 2.1,(LIN 2.2A 最多 8 个节点) |
样品可用性 | 现已上市 |
* 任何关于我们产品的目标应用程序的提及都不会声称适合用途,因为这必须在系统级进行检查。
**所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源 和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2020财年,TDK的销售总额为125亿美元,全球雇员约为107,000人。
关于 TDK-Micronas
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过五十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。
您可在以下链接下载本文本及相关图片https://www.micronas.tdk.com/zh-hans/tradenews/pr2101.
如欲获取更多有关本产品资料请点击www.micronas.tdk.com.
地域 | 联系人 | 电话号码 | 电子邮件 | |
---|---|---|---|---|
全球 | Mrs. Julia ANDRIS | TDK-Micronas GmbH Freiburg, Germany |
+49 761 517 2531 | media@micronas.com |
Downloads
TDK 对嵌入式电机控制器系列进行了扩展,实现了对高温环境的适应