TDK 고정밀도 전류 감지용 플렉시블 멀티 홀 어레이 센서
- 비간섭형, 전기적 절연, 비접촉형 전류 측정
- 멀티 홀 어레이를 활용 고정밀한 선형 전류 감지 또는 차동 코어리스와 외부 자계에 강한 전류 감지가 가능
- ISO 26262 ASIL-B 표준에 만족하며 AEC-Q100 인증 통과
2021 년 4 월 22 일
TDK사 는 CUR 4000센서를 통해 Micronas 홀 효과 센서 제품라인을 확장하였습니다. 이 센서는 자동차와 산업 응용제품 전문의 고정밀 전류 측량을 위해 개발된 것으로, 비간섭형, 전기적 절연 비접촉식 전류 감지를 제공할 수 있습니다. 이 기능들은 하이브리드 차종및 전기자동차(xEV)의 고압 시스템의 미래를 위해 기여하게 될것입니다. 이 제품은 고성능 배터리 모니터링 응용 중의 DC와 AC측량 및 과전류 검사에 적용가능하며, 무려 ≥2000A의 다이내믹 전류 범위를 측정할 수 있습니다. * 이러한 종류의 측정 작업을 위해 CUR 4000은 선형 코어 기반 및 차동 코어리스 애플리케이션 설정을위한 다양한 구성 가능 모드를 제공합니다.
2021년 2분기에 이 센서의 생산이 계획 중이며, 현재는 샘플 제공이 가능 합니다.
CUR 4000의 선형 모드에서 구성 가능한 홀 요소 어레이는 코어 기반의 외부 자계에 대해 견고한 센서 모듈 설계를위한 매우 정확한 측정을 가능합니다. 차동 모드는 차폐없이 최소한의 코어리스 및 스트레이 필드 견고한 시스템 설계를 가능하게합니다. 전체 홀 어레이의 판독은 ± 0.05 % 풀 스케일 미만의 출력 오프셋 온도 드리프트를 제공합니다. 또한 센서는 히스테리시스없는 출력 신호를 제공합니다. ± 0.2 %의 비선형 성 오류와 ± 0.005 % 풀 스케일의 잡음 성능을 통해 최대 8kHz의 신호 대역폭으로 정밀한 전류 측정이 가능합니다.
TDK는 성숙한 홀 센서 기술을 사용하여 CUR4000을 구축합니다. 비휘발성 메모리를 통해 프로그래밍을 하고, 자로에 근거하여 온도와 관련한 이득과 실조와 같은 주요 특성을 조정합니다. ISO 26262의 규정에 근거하여, CUR 4000은 SEooC ASIL-B를 지원하여, 복수의 종류의 온 보드 진단기능을 지원하는 것으로 정의되는바, 이 기능은 리던던시 기술과 기타 전류 센서기술을 결합하여, 더 높은 ASIL레벨의 전류 센서 모듈을 구비하기 위한 기반을 다졌습니다.
CUR 4000은 스루 홀 패키지에 비해 조립이 덜 복잡한 소형 8 핀 SOIC8 SMD 패키지로 제공됩니다.
주요어플리케이션
- xEV = 전동 모터를 포함한 차량
- SEooC = Safety Element out of Context 정의된 시스템 밖에서의 설계
- SPI = 직,병렬 인터페이스
- SOIC = 소형패키지 집적회로
주요응용*
- xEV 배터리 모니터링, 배터리 차단 유닛과 과전류 검사
- 축전지 배터리 관리
주요 기능 및 특징**
- 멀티 홀 어레이 센서기술, 고정밀도 코어 전류 감지에 사용
- 멀티 홀 어레이 판독용 고정밀도 선형 전류 감지 또는 차동 코어리스와 외부자계 노이즈에 강한 전류 감지 구성 가능
- 비접촉형 전류 감지(비개입형)
- SEooC ASIL-B는 ISO 26262의 요구에 부합, 기능의 안전한 응용 지원
- 디지털(SPI) 인터페이스 직접 마이크로 컨트롤러 연결과 센서 프로그래밍에 사용
- 슬립모드(활성화 핀), 저공률
- 자동차 온도 등급(TA = -40℃~150℃)
주요 데이터
| 유형 | CUR 4000 |
| 페키지 | SOIC8 |
| 출력타입 | SPI |
| 정밀도 | 측정 오차 ±1% 이하 |
| 자속 밀도 감지 범위 | ±100 mT |
| 기능안전 | ASIL-B 준비완료 |
| 동작 온도범위 | TA = –40℃~150℃ |
| 샘플공급 | 현재 제공가능 |
* 당사 제품의 타겟 애플리케이션에 대한 사항이나 목적에 적합한지의 여부는 시스템 레벨에서 확인이 되어야 합니다.
** 모든 동작 파라미터는 고객 기술 전문가가 각 고객 애플리케이션에 대해 검증해야 합니다.
TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 숙달을 기반으로 구축된 TDK는 기술 진화의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신 주도적 인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며 TDK는 자동차, 산업 및 소비자 가전, 정보 및 통신 기술의 시장에 중점을 둡니다. 이 회사는 아시아, 유럽, 북미 및 남미에 설계 및 제조 위치와 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있으며 회계 연도 2020 년에 TDK는 총 매출액 125 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 107,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의 중심입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
연락처 및 지역 미디어
Global
Mrs. Julia ANDRIS
TDK-Micronas GmbH
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531