TDK, 홀스위치 제품군 HAL 15xy의 ASIL-B 업그레이드 발표
- HAL 15xy 홀스위치 제품군은 ISO 26261를 준수합니다.
- SMD(SOT23) 또는 리드(TO92-UA) 형태의 다양한 패키지 버전
- 높은 견고성과 안전성능
2022 년 4 월 5 일
TDK Corporation은 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위해 Micronas 홀효과 스위치 제품군인 HAL 15xy를 업그레이드했습니다. ISO 26262에 따라 모두 SEooC(Safety Element out of Context) ASIL B-ready로 정의되며 HAL 15xy를 사용하면 브레이크 액 레벨 감지, 안전 벨트 감지 및 제동등 스위치와 같은 자동차 애플리케이션에서 더 높은 안전 기준을 더 쉽게 충족할 수 있습니다.* HAL 15xy 제품군의 생산은 이미 진행 중이며 샘플은 언제든지 사용할수 있습니다.
AEC-Q100 인증 HAL 15xy는 많은 진단기능을 제공하여 ASIL A 및 ASIL B 분류 자동차 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 보다 엄격한 보안 요구 사항을 위해 HAL 15xy는 고유한 전원 켜기 자체 테스트를 추가로 제공합니다. 고객은 진단 범위를 늘리기 위해 표준 동작을 시작하기 전에 센서의 신호 처리 경로 및 출력에 대한 전체 기능 테스트를 활성화할 수 있습니다.
가장 까다로운 환경에서 오류 없는 작동을 위해 설계된 센서를 사용하는 HAL 15xy는 전압 강하 동안 안정적인 측정을 위해 24 V에서 2.7 V까지의 넓은 공급 전압 범위를 제공하고 최대 40 V의 load dump 펄스로 전압 피크에 대한 확장된 견고성을 제공합니다. -40 °C ~ 150 °C의 주변 온도 조건과 HAL15xy 제품군은 최대 ±8kV(HBM)의 높은 ESD 스펙을 제공합니다. 고객은 단락 보호 오픈 드레인 출력이 있는 3와이어 버전과 전류 소스 인터페이스가 있는 2와이어 버전 제품으로 다양한 온도 보상 정 스위칭 포인트 중에서 선택할 수 있습니다. JEDEC 표준을 준수하는 소형 SOT23 SMD 패키지 외에도 HAL 15xy는 다양한 리드 형태의 TO92-UA 패키지로 제공됩니다.
안전매뉴얼 및 안전보고서와 같은 관련 문서는 요청시 제공됩니다.
용어 사전
- 안전 매뉴얼: 기능 안전 애플리케이션에서 장치를 올바르게 사용하는 방법을 설명합니다.
주요 애플리케이션*
- 브레이크액 레벨 감지
- 안전벨트 감지
- 브레이크 라이트 스위치 주요 기능 및 이점
주요특징 및 장점**
- 2.7 V ~ 24 V의 공급 전압
- ±8 kV(HBM)의 높은 ESD 성능
- SOT23-3L JEDEC TO236 호환 패키지
- 단락 보호 오픈 드레인 출력 또는 2와이어 전류 변조
- 열 차단
- 전원 공급 자체 테스트를 포함한 진단 기능
- 기능 안전 애플리케이션을 지원하는 ISO 26262(ASIL B 지원)에 따른 SEOoC
- -40 °C ~ 150 °C 의 온도스펙으로 자동차 애플리케이션에 적합합니다.
주요 데이터
| 타입 | HAL 15xy |
| 패키지 | SOT23, TO92-UA |
| 출력포맷 | Open-drain or current output |
| 공급전압 | 2.7 V to 24 V |
| ESD 특성 | ±8 kV (HBM) |
| 기능안전성 | ISO 26262 ASIL B ready |
* 제품사용과 관련된 타켓 어플리케이션에 대한 모든 언급은 실제로 시스템 레벨에서 체크되어야 함.
** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학기술을 기반으로 구축된 TDK는 기술진보의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. 2021년도 회계연도에 TDK 는 총 133억달러의 매출을 기록하였으며 전 세계적으로 약 129,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의 주력업체입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 본사는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
에서 다운로드 할수 있으며 제품에 대한 자세한 정보는 https://www.micronas.tdk.com/ko/hal-15xy 에서 찾을 수 있습니다.
연락처 및 지역 미디어
Global
Mrs. Julia ANDRIS
TDK-Micronas GmbH
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531