First ISO 26262 Compliant, Low-Power Hall Switch in SOT23 Package
제품 개요
The HAL 15xy 제품군은 능동 오프셋 보상을 사용하는 온도보상 홀 플레이트와 비교기를 포함하는 여러 가지 홀 스위치로 이루어져 있으며, 이것은 오픈-드레인 출력 또는 전류 출력 중에서 선택하여 사용 가능합니다.
1993년이래 15억 개의 자동 스위치를 납품한 오랜 경험을 지닌 글로벌 홀 스위치 공급자이자 고품질 홀 효과 센서 솔루션을 선도해온 전문 기업으로서 미크로나스는 방대한 스위치 제품 포트폴리오를 새로운 HAL 15xy 제품군으로 확대하고 있습니다.
모든 CMOS 웨이퍼 가공은 최고의 품질 관리와 높은 생산 유연성(flexibility)을 보장하기 위하여 프라이부르크(독일)의 미크로나스 시설에서 이루어집니다.
널리 알려진 HAL 5xy 제품군의 향상된 후속 제품으로서, HAL 15xy는 단락 보호 오픈-드레인 출력의 3와이어 버전 및 전류 출력의 2-와이어 버전이 있습니다. HAL 15xy는 가장 작은 SOT23 패키지 내에서 사용할 수 있으며, 뛰어난 가격 대비 성능으로 더 많은 고객 혜택을 제공하기 위하여 가장 낮은 전력 소비, 빠른 응답 시간, 그리고 고유의 파워-온 셀프-테스트(POST)와 같은 특별한 안전 특성들을 제공합니다.
여러 가지 스위칭-포인트 버전을 통해 HAL 15 xy 스위치 제품군은 가장 가혹한 온도 조건의 광범위한 자동차 분야 및 산업 분야 응용에 사용됩니다.
HAL 15xy는 우리의 고객들이 가장 안전에 민감한 분야의 응용에서도 사용할 수 있도록 하기 위하여, AEC-Q100 인증 및 ISO 26262 ASIL과 같은 가장 최신의 품질 및 기능 안전 표준을 준수하여 제조됩니다.
블럭 다이어그램 - 시스템 구조

HAL 15xy 센서는 자기장에 반응하여 전환되는 모노리식 통합 회로입니다. 만약 자속선이 감지 영역에 수직인 자기장이 센서에 적용되면, 바이어스된 홀 플레이트는 홀 전압이 이 자기장에 비례하도록 만듭니다. 이 홀 전압은 비교기에서 실제 문턱값(threshold level)과 비교됩니다. 만약 자기장이 문턱 값을 초과한다면, 출력 스테이지(3-와이어 디바이스의 오픈 드레인 출력 또는 2와이어 디바이스의 전류원)는 적합한 상태로 전환됩니다.
빌트인 히스테리시스(hysteresis)는 진동을 제거하여 바운싱 없는 스위칭 거동을 제공합니다. 기계적 응력으로 인한 자기 오프셋은 “스위칭 오프셋 보상 기법”을 사용하여 보상됩니다.
본 디바이스는 제한 없는 시간 동안 24V의 최대 공급전압을 견딜 수 있으며, 40V 로드 덤프(load dump)에 달하는 과전압 능력이 특징입니다.