TDK 推出具备外部信号处理能力的全新抗杂散场 3D 磁位传感器
- HAL/HAR 3936-4100 是一款具有低功耗功能的高精度、抗杂散场霍尔效应 3D 位置传感器
- 该传感器提供读取外部数字信号(PWM 和开关)的潜在能力,这些信号可以通过 SENT 接口与磁位信息一起传输
- 主要的目标应用场景是抗杂散场转向柱开关、换挡器和类似操纵杆的替代装置
2024年 6 月 4 日
TDK 株式会社(TSE:6762)利用其卓尔不凡的霍尔效应 3D 位置传感器产品系列的最新成员 HAL/HAR 3936*,进一步扩展了其著名的 Micronas 3D HAL® 位置传感器系列。HAL/HAR 3936 是磁位处理技术的重大进步,旨在满足现代汽车和工业应用场景的苛刻要求。HAL/HAR 3936 具有多功能编程特征以及高精度,这款传感器是转向柱开关、换挡器、制动踏板位置传感器或制动行程传感器的潜在解决方案。**现可提供样品。计划于 2024 年低投产。
HAL/HAR 3936 满足行业对稳健型 3D 位置传感器和符合 ISO 26262 标准的需求,为包括转向柱开关在内的各种应用场景提供可靠的解决方案。值得关注的功能包括能够省电的低功率模式,便于直接连接到车辆的电池,以提高效率。此外,传感器的集成 SENT 接口可实现外部数字信号的无缝传输,从而增强其在不同操作环境下的通用性。
HAL/HAR 3936 提供双芯片型号 HAR 3936-4100,旨在提供经强化的冗余性和可靠性。利用堆叠式芯片架构,该型号通过占据相同的磁位来确保磁信号的同步测量。因此,它可以提供高分辨率的位置测量,并满足现代应用场景的严格精度要求。
凭借客户可配置的 PWM 或 SENT 输出,HAL/HAR 3936 能够提供灵活性,以适应各种应用场景需求。在 SENT 模式下,传感器遵循 SAE/J2716 Rev.4 标准,具备可配置的参数,如时间指示和帧格式。此外,该传感器具有两种功能模式,即应用模式和低功率模式,可通过输入信号进行选择,从而能够根据操作要求优化功耗。
在应用模式下,HAL/HAR 3936 在测量磁铁的 360°角度范围、线性运动和抗杂散场 3D 位置信息方面表现出色。杂散场 稳健型 3D 模式,加上读取外部信号的潜能,让转向柱开关检测获得前所未有的稳健性。利用霍尔技术,该传感器可有效抑制外部杂散磁场,确保在任何情况下都能进行准确测量。
HAL/HAR 3936 符合 ISO 26262:2018 标准的 SEooC(独立安全单元)ASIL C 级,确保与 ASIL D 级的汽车安全要求兼容。该传感器专为在恶劣环境中运行而设计,在 -40℃ 至 +150℃ 的环境温度范围内完美运行,适合汽车和工业应用场景。
HAL/HAR 3936 提供作为单芯片设备的 SOIC8 SMD 封装和用于双芯片版本的 SSOP16 SMD 封装,为要求苛刻的 3D 位置传感应用场景提供了可靠且多功能的解决方案。
术语表
- 杂散场补偿:现代霍尔效应传感器必须对混合动力或电动汽车(xHEV)中的电机或电源线产生的干扰场不敏感
主要应用场景**
- 转向柱开关
- 换挡器
- 制动踏板位置传感器
- 制动行程传感器
主要特点和优点
- 抗杂散场 3D 位置检测,360°旋转和线性位置检测,最大 35 毫米
- 捕获外部数字信号(如 PWM 和开关)并通过 SENT 传输
- 两个角度计算和两个独立输出引脚传输作为 PWM 信号
- 支持 H1.A7、F1.1、F1.2、F2.4 等多种发送帧格式
- 旋转设置中,传感器和磁铁之间的机械失调具有很高的稳健性
- 优化设计,支持旋转设置和铁氧体磁铁
- 依照 ISO 26262:2018 的 SEooC ASIL C 级,支持功能安全应用场景(该设备可集成至汽车安全相关系统中,最高可达 ASIL D 级)
- PWM 和 SENT 输出
- 附带开关输出(漏极开路)
- -40℃ to 150 ℃ 的环境宽温度范围, 适合车辆应用场景
| 型号 | 封装 | 输出格式 | 角度误差 | 磁场振幅范围 | 安全问题 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL 3936-4100 | SOIC8 | SENT、PWM 和开关 | ± 0.6° @ 10 mT 用于旋转测量 | 从 10 mT 至最高 200 mT(取决于测量模式) | 依照 ISO 26262:2018 的 ASIL C 级开发 |
| HAR 3936-4100 | SSOP16 |
* HAL/HAR 39xy 使用Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IlS)的许可。
** 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以 “科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/zh-hans/产品介绍/直接角度传感器/hal-39xy.