TDK推出用于高精度电流感测的柔性多霍尔阵列传感
- 非侵入式,电隔离、非接触式电流测量
- 可配置用于读出多个霍尔阵列的高精度线性电流感测或差分无核和杂散场鲁棒电流感测
- 符合ISO 26262 ASIL-B标准并通过AEC-Q100认证
2021年4月22日
TDK公司通过CUR 4000传感器扩大了其Micronas霍尔效应传感器产品系列。该传感器旨在为汽车和工业应用开发高精度电流测量技术,提供非侵入式、电隔离、非接触式电流感测。这些特征将有助于混合动力和电动汽车(xEV)高压系统的未来发展。该产品适用于DC和AC测量,以及大功率电池检测应用程序中的过流检测,还可用于测量电流≥2000A范围内的动态电流。* 对于此类测量任务,CUR 4000具有用于线性有核应用程序设置和差分无核应用程序设置的不同可配置模式。
计划于2021年第二季度进行该传感器的生产,目前已提供样品。
在CUR 4000的线性模式下,可配置的霍尔元件阵列可实现有核杂散场鲁棒传感器模块设计的高精度测量。差模可实现无屏蔽的最小无核和杂散场鲁棒系统设计。完整的霍尔阵列读数可达到低于满量程±0.05%的输出失调温度漂移。此外,传感器还提供无磁滞的输出信号。±0.2%的非线性误差和满量程的±0.005%的噪声性能允许在高达8kHz的信号带宽下进行精确的电流测量。
TDK使用成熟的霍尔传感器技术来构造CUR4000。通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整诸如温度相关增益和失调之类的主要特性。根据ISO 26262的规定,CUR 4000被定义为支持SEooC ASIL-B,具有数种板载诊断功能,该功能使用冗余技术或与其他电流传感技术相结合,为具有更高ASIL级别的电流传感器模块奠定了基础。
CUR 400采用小型8引脚SOIC8 SMD封装,与通孔封装相比,其组装复杂度较低。
术语
- xEV = 包含电动牵引电机的车辆
- SEooC = 脱离上下文的安全元素
- SPI = 串行外设接口
- SOIC = 小尺寸集成电路
主要应用*
- xEV电池监控,电池断开单元和过电流检测
- 固定式电池管理
主要特点和优势**
- 多霍尔阵列传感器技术,用于高精度有芯电流感测
- 可配置用于读出多个霍尔阵列的高精度线性电流感测或差分无芯和杂散场鲁棒电流感测
- 非接触式电流感测(非侵入式)
- SEooC ASIL-B符合ISO 26262的要求,可支持功能安全应用
- 数字(SPI)接口,用于直接微控制器连接和传感器编程
- 睡眠模式(唤醒引脚),功耗低
- 汽车温度等级(TA = -40°C至150°C)
重要数据
| 类型 | CUR 4000 |
| 封装 | SOIC8 |
| 输出格式 | SPI |
| 准确性 | 测量误差低于±1% |
| 磁通密度幅度范围 | ±100 mT |
| 功能安全 | ASIL-B就绪 |
| 温度范围 | TA = –40°C至150°C |
| 样品供应 | 现在可用 |
* 提及产品的任何目标应用时,均未声明适用性,因为适用性必须在系统级别进行核实。
** 必须由客户的技术专家针对每个客户应用验证所有操作参数。
关于TDK 公司
TDK 公司位于日本东京,是智能社会电子解决方案的全球领导者。TDK在掌握材料科学的基础上,坚决站在技术发展的最前沿并从容地“吸引未来”,以此迎接社会的变革。公司成立于1935年,旨在将电子和磁性产品的关键材料——铁素体商业化。TDK全面、创新的产品组合采用无源元件,例如陶瓷电容器、铝电解电容器和薄膜电容器,以及磁性、高频、压电和保护器件。产品范围还包括传感器和传感器系统,例如温度和压力传感器、磁性和MEMS传感器。此外,TDK还提供电源和能源设备,磁头等。这些产品以TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics和TDK-Lambda品牌进行销售。TDK专注于汽车、工业和消费电子以及信息和通信技术等要求较高的市场。公司在亚洲、欧洲以及北美和南美设有设计和制造点以及销售办事处。2020财年,TDK公布的销售总额为125亿美元,在全球拥有约107,000名员工。
关于 TDK-Micronas
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过五十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。
区域媒体联系人
日本|东盟|大中华区|欧洲/韩国|美洲
Yoichi OSUGA先生|Jiang MAN女士Pei Lu LEE 女士|Clover XU女士|Julia ANDRIS女士|Sara M. LAMBETH女士
TDK公司
日本东京|TDK Singapore (Pte) Ltd.
新加坡|东电化(中国)投资有限公司中
国上海|TDK-Micronas GmbH
德国弗莱堡|TDK Corporation of America
美国德州欧文
+813 6778-1055|+65 6273 5022|+86 21 61962319|+49 761 517 2531|+1 972-409-4519