スマート・アクチュエータ向け組み込みコントローラ

概要

ミクロナスの高耐圧コントローラHVC 4xyzFは、標準的なマイクロコントローラを持ち、今まで外部回路で実現していたさまざまな機能を集積化しました。
HVC 4xyzFは、スマート・アクチュエータ向け組み込みコントローラに最適です。自動車、産業機器向けに、小型でコスト・パフォーマンスの高いシステム・デザインのための高度な統合を実現します。モーター制御と駆動に対する低コスト化の要求が高まるに従い、従来の機械駆動が電気駆動やより高効率のモーターに置き換えられています。自動車アプリケーション向けにはさらに、長寿命、高信頼性、小型化や軽量化への要求も高まっています。 高い効率と低い騒音、電気ノイズによりブラシレス・モーターは、ブラシ付きモーターから置き換えられています。ミクロナスの高耐圧コントローラは、電気モーター駆動に必要な周辺回路のほとんどを内蔵しています。 組み込みネットワーク機能により、リモート・スマート・アクチュエータなど、さまざまなアプリケーション向けにLINバス制御の利用が可能になります。
また、内蔵あるいは外付け3組のハーフ・ブリッジを選択できるため、ブラシ付きモーターとブラシレス・モーターのダイレクト・コントロールに柔軟に対応できます。このモーター駆動の柔軟性により、HVC 24xyBコントローラは、小型、中型モーターに対して効率的なシステム・ソリューションを提供します。
これは開発期間の短縮やリソースの削減を実現し、明白な競争力を提供します。

スマート・アクチュエータ向け組み込みコントローラ

 
HVCF-Family 
  • TJ = −40 to 150 °C
  • QFN40 package, 6x6 mm
 
HVC 4222F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 6 × 500 mA
  • Designed for high-temperature environments (TA up to 150°C)
 
HVC 4223F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 3 × 600 mA
 
HVC 4420F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 3 × 600 mA
  • Extended memory size to address the OEM diagnostics requirements
  • Integrated Memory Protection Unit (MPU) supports RTOS requirements
 
HVC 4422F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 6 × 500 mA
  • Extended memory size to address the OEM diagnostics requirements
  • Integrated Memory Protection Unit (MPU) supports RTOS requirements
  • Designed for high-temperature environments (TA up to 150°C)

製品ファミリ

製品 パッケージ 動作温度範囲降順で並び替える コア インターフェース 注文コード
HVC 4223F QFN40 -40°C-150°C LIN, UART, SPI HVC4223F-DL
HVC 4420F QFN40 -40°C-150°C LIN, UART, SPI HVC4420F-DL
HVC 4422F QFN40 -40°C-160°C LIN, UART, SPI HVC4422F-DL
HVC 4222F QFN40 -40°C-160°C LIN, UART, SPI HVC4222F-DL