自動車ならびに産業機器向け半導体ソリューション

自動車ならびに産業機器向けセンサ・ソリューション

カーエレクトロニクスにおいて、TDK ミクロナスは車内アプリケーション向けの多機能な制御システムとパワートレイン、シャーシやボディ・システム、あるいは安全やセキュリティなど、幅広いアプリケーション向けのセンサ・システムの双方に注力しています。これらは位置を検知するための単機能のホール・スイッチを必要とする一方で、移動距離あるいは回転動作等のための多機能なリニア・ホールセンサを必要とします。TDK ミクロナスのセンサ・ソリューションはまた、洗濯機、ドラム式乾燥機、電磁調理器のほか、エアコンなど白物家電にも使用されています。

製品群

ホール・スイッチ

終端検知のようなディジタル・スイッチを簡単に実現するには、ミクロナスのホール・スイッチを用いる事が一番簡単な方法です。ミクロナスのホール・スイッチは卓越した品質と耐久性を提供します。

続きを読む

リニア・ホールセンサ

リニア・ホールセンサは、磁場の強度に比例した信号を出力します。ホールセンサは、従来のポテンショメーターの置き換えとして使用されます。

続きを読む

ダイレクト・アングル・センサ

このセンサは磁界の正弦、余弦を計測することで角度や位置を検出します。これはミクロナスの新しい3D HALテクノロジにより実現します。

続きを読む

組み込みマイクロコントローラ

電気駆動や高効率の電気モーターの低コスト化への要求が高まるにつれ、ミクロナスが提供するHVC 4xyzFシステム・ソリューションが注目されています。

続きを読む

電流センサ

自動車・産業機器向け高電流アプリケーショ ンに最適なTMRベースのクローズド・ルー プ式コアレス電流センサを提供します。

続きを読む

アプリケーション別センサ・ソリューション

自動車向け

ミクロナスのセンサ製品群は、パワートレイン、シャシイやボディ・システム、安全性とセキュリティ向けアプリケーションの最新の設計要求に応えます。

続きを読む

産業向け

コーヒー・マシンから産業用ロボットまで、ミクロナスの製品群は位置、リニア、回転角度、電流の計測を必要とする多くのアプリケーションにおいて最適なセンサ・ソリューションを提供します。

続きを読む