アングル・センサ
概要
新しいタイプのホールセンサは、絶対磁場を計測しません。アングル・センサは磁界の正弦、余弦成分を計測することで磁界のベクトルを測定します。これはミクロナスの新しい3D-HALテクノロジにより実現されます。
縦型ホール素子がチップ表面に対し垂直方向の磁界成分ではなく、チップ平面方向の磁界成分を計測します。このセンサは、角度や位置に比例した信号をダイレクトに出力します。
ライセンス・ノート:HAL 37xy, 39xy は、Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IISのライセンスを使用しています。
製品一覧
詳細について、製品一覧をご覧ください。
ホールセンサー製品一覧
オンライン:Selection Guide for Automotive Applications
PDFダウンロード:Selection Guide for Automotive Applications
アングル・センサ
-
HAL 302x
- TA = −40 to 150 °C
- SOIC8 package
- Motor Position Sensing
- High-speed 360° angle measurement
- Programmable characteristics
- Diagnostic functions
HAL 3020- Lower current consumption
HAL 3021- Higher robustness against mechanical tolerances
- Higher SNR
- Closer air gaps, smaller target magnet
-
HAL 39xy
- TA = −40 to 150 °C
- SOIC8, TO92UF, SSOP16 パッケージ
- ISO 26262に準拠したSEooC
- 均一磁場、振幅勾配磁場の 外乱磁界補正
- 3D位置検出 (直線動作、角度、位置)
- 12V 電源直結
- 不揮発メモリで磁気特性のプログラムが可能
HAL 3900- SPI インターフェース
- X軸、Y軸、Z軸による 位置検出
HAL 3930- PWM/SENT/スイッチ・インターフェース
- 2方向の角度
HAC 3930- PWM/SENT/スイッチ・インターフェース
- Up to two angles
- Integrated capacitors
HAL 3960- 2-wire PWM interface
- One angle
- Integrated capacitors
HAL 3970- SPC インターフェース
HAL 3980- PSI5 Rev. 2.x インターフェース
- 角度と角速度
HAR 3900- SPI interface
- Dual-die variant
HAR 3927- Analog output or SENT interface
- Dual-die variant
HAR 3930- PWM or SENT interface
- Dual-die variant
-
HAL 37xy
- TA = −40 to 150°C
- SOIC8/ TO92UP/ TO92UF パッケージ
- 超高精度
- プログラム可能 (EEPROM内蔵)
- 診断機能
- 回転角度/直線位置計測
HAL 3715- 12-bitアナログ・モジュロ 出力
HAL 372x- 12-bitアナログ出力
HAL 373x- PWM/SENT出力
HAR 3715- 12-bit analog modulo output
- Dual-die variant
HAR 372x- 12-bit analog output
- Dual-die variant
HAR 373x- PWM and SENT output
- Dual-die variant
HAC 3715- 12-bit analog modulo output
- Integrated capacitors
HAC 372x- 12-bit analog output
- Integrated capacitors
HAC 373x- PWM and SENT output
- Integrated capacitors