스마트 액추에이터를 위한 내장형 모터 컨트롤러

스마트 액추에이터를 위한 내장형 모터 컨트롤러

미크로나스 고전압 컨트롤러 제품군은 표준적인 마이크로 컨트롤러 코어를 지금까지 외부 회로 부품을 통해서만 실현될 수 있었던 다양한 추가적 기능들과 결합하였습니다.

이 제품군은 스마트 액추에이터를 위한 내장형 컨트롤러로서 설계되었습니다. 이것의 특징은 자동차 및 그 밖의 응용 분야(산업, 소비자, 계측기기 등)에서 사용하기 위한 비용 효율적인 소형 시스템의 설계를 위한 더욱 향상된 집적화(integration)입니다.

종래의 기계적 드라이브가 “온-디맨드” 방식 전기 드라이브로 대체되고 더욱 효율적인 전기 모터가 보편적으로 적용됨에 따라, 전기 모터 컨트롤 및 드라이브를 위한 비용효율적 시스템 솔루션에 대한 수요가 증가됩니다. 또한 긴 수명의 신뢰성, 무게와 전체적인 크기의 감소도 자동차 응용분야에서 특별히 다루어야 할 핵심적인 문제입니다. 뛰어난 효율성, 낮은 음향 잡음 및 전기 잡음의 덕분에 브러시리스 DC(BLDC) 모터가 브러시(BDC) 모터를 대체하면서 전기 모터에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

미크로나스의 고전압 컨트롤러는 전기 모터를 구동하는데 필요한 거의 모든 주위 회로들을 통합하였습니다. 이것의 UART 인터페이스뿐만 아니라, 빌트인 네트워킹 능력은 원격 스마트 액추에이터와 같은 더욱 폭넓은 응용을 위하여 LIN-2.1을 준수하는 LIN 버스 제어를 도입하는 것을 가능하게 해 주었습니다. 외부 부품들의 개수를 최소한으로 감소시킴으로써, 본 제품의 유연한 주변 장치들은 3개의 완전히 통합된 하프-브리지(half-bridge)를 활용하거나 3개의 외부 MOSFET 하프-브리지를 제어함으로써 브러시리스 모터, 브러시타입 DC 모터 및 스텝퍼 전기 모터의 직접적인 제어가 가능하게 해줍니다. 전기 모터 구동에서의 이와 같은 유연한 특성 덕분에, HVC 컨트롤러는 소형 및 중형 전기 모터를 위한 효과적인 시스템 솔루션을 제공하여, 공통적인 제품 플랫폼을 가능하게 해 줍니다. 이것은 제품의 구현 단계에서는 훨씬 더 빠르며, 다양한 제품 응용의 개발 과정에서는 더 적은 자원을 요구하기 때문에, 우리 고객들에게 확실한 경쟁 우위를 제공하여 줍니다.

스마트 액추에이터를 위한 내장형 컨트롤러

 
HVCF-Family 
  • TJ = −40 to 150 °C
  • QFN40 package, 6x6 mm
 
HVC 4222F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 6 × 500 mA
  • Designed for high-temperature environments (TA up to 150°C)
 
HVC 4223F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 3 × 600 mA
 
HVC 4420F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 3 × 600 mA
  • Extended memory size to address the OEM diagnostics requirements
  • Integrated Memory Protection Unit (MPU) supports RTOS requirements
 
HVC 4422F
  • Dual Mode Supply Voltage: 5.4 V to 18 V, 40 V load dump
  • Internal Half-Bridges with charge pump up to 6 × 500 mA
  • Extended memory size to address the OEM diagnostics requirements
  • Integrated Memory Protection Unit (MPU) supports RTOS requirements
  • Designed for high-temperature environments (TA up to 150°C)

이 클래스의 모든 제품

제품 패키지 온도 범위sort descending Core 인터페이스 주문 코드
HVC 4223F QFN40 -40°C-150°C LIN, UART, SPI HVC4223F-DL
HVC 4420F QFN40 -40°C-150°C LIN, UART, SPI HVC4420F-DL
HVC 4422F QFN40 -40°C-160°C LIN, UART, SPI HVC4422F-DL
HVC 4222F QFN40 -40°C-160°C LIN, UART, SPI HVC4222F-DL