트 앵글 센서

트 앵글 센서에 대한 개요

새로운 유형의 홀 효과 센서는 절대자기장(absolute magnetic field)을 더 이상 측정하지 않습니다. 소위 트 앵글 센서(angle sensor)는 자기장의 사인 및 코사인 요소를 측정함으로써 필드 벡터를 포착합니다. 이것은 미크로나스의 새로운 3D HAL 기술을 통해 가능합니다. 수직 홀 플레이트는 칩 평면상의 자기장 요소를 측정하며 칩 표면에 수직인 요소는 측정하지 않습니다. 이러한 종류의 센서는 직접 측정 각도 또는 위치에 비례하는 출력 신호를 통하여 각도 및 위치 정보를 제공하여 줍니다.

Selection Guide

Selection guide를 참고하시면 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

 

각도 센서

  • HAL 302x
    • TA = −40 to 150 °C
    • SOIC8 package
    • Motor Position Sensing
    • High-speed 360° angle measurement
    • Programmable characteristics
    • Diagnostic functions
    HAL 3020
    • Lower current consumption
    HAL 3021
    • Higher robustness against mechanical tolerances
    • Higher SNR
    • Closer air gaps, smaller target magnet
  • HAL 39xy
    • TA = −40 to 150 °C
    • SOIC8 or TO92UF, or SSOP16 package
    • SEooC according to ISO 26262
    • Stray-field compensation for homogenous and gradient magnetic fields
    • 3D position detection (linear movement, angle and position)
    • Direct 12 V battery supply
    • Programmable characteristics in a non-volatile memory
    HAL 3900
    • SPI interface
    • Position and BX, BY, BZ
    HAL 3930
    • PWM/SENT/Switch interface
    • Up to two angles
    HAC 3930
    • PWM/SENT/Switch interface
    • Up to two angles
    • Integrated capacitors
    HAL 3960
    • 2-wire PWM interface
    • One angle
    • Integrated capacitors
    HAL 3970
    • SPC Interface
    HAL 3980
    • PSI5 Rev. 2.x interface
    • Angle and angle velocity
    HAR 3900
    • SPI interface
    • Dual-die variant
    HAR 3927
    • Analog output or SENT interface
    • Dual-die variant
    HAR 3930
    • PWM or SENT interface
    • Dual-die variant
  • HAL 37xy
    • TA = −40 to 150°C
    • SOIC8, TO92UP 또는 TO92UF 패키지
    • 뛰어난 정확도
    • 비휘발성 메모리 안에 프로그래밍 가능한 특성들
    • 진단 기능
    • 각도 및 직선상 위치의 측정
    HAL 3715
    • 12-bit 아날로그 모듈로 출력(analog modulo output)
    HAL 372x
    • 12-bit 아날로그 출력
    HAL 373x
    • PWM 및 SENT 출력
    HAR 3715
    • 12-bit analog modulo output
    • Dual-die variant
    HAR 372x
    • 12-bit analog output
    • Dual-die variant
    HAR 373x
    • PWM and SENT output
    • Dual-die variant
    HAC 3715
    • 12-bit analog modulo output
    • Integrated capacitors
    HAC 372x
    • 12-bit analog output
    • Integrated capacitors
    HAC 373x
    • PWM and SENT output
    • Integrated capacitors

이 클래스의 모든 제품

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAC 3980 TO92UF -40°C-170°C PSI5 HAC3980UF
HAL 3020 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3020DJ
HAL 3021 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3021DJ
HAL 3550 SOIC8 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3900 SOIC8 -40°C-170°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL3927DJ-A
HAL 3930 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAL 3960 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL3960DJ
HAL 3970 SOIC8 -40°C-170°C SPC HAL3970A-DJ
HAL 3980 SOIC8 -40°C-170°C Digital, SERIAL HAL3980A-DJ
HAR 3550 TSSOP16 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR3927DJ-A
HAR 3930 SSOP16 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3930A-GU