선형 홀 센서
선형 홀 센서 제품군에 대한 개요
선형 홀 센서와 스위치는 다음과 같은 차이가 있습니다: 자기장에 따라 출력은 개별적인 스위칭 상태를 갖지는 않지만 자기장 강도에 비례하는 신호를 제공합니다. 이러한 출력 신호는 아날로그 출력 전압이나 펄스 폭-변조 신호(PWM)로서 전달되거나 심지어는 현대적인 bus 프로토콜(LIN, SENT)로서 제공될 수 있습니다.
Selection Guide
Selection guide를 참고하시면 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

Hall Sensor Selection Guide
View online: Selection Guide for Automotive Applications
Download PDF: Selection Guide for Automotive Applications
선형 센서
-
HAL 18xy
- TJ = -40 to 170 °C
- TO92 package
- Value-optimized
HAL 1870- Programmable (EEPROM)
- PWM output
HAL 1880- Programmable (EEPROM)
- Ratiometric analog output
HAL 1881/82/83- Pre-configured sensitivity (EEPROM)
- Ratiometric analog output
HAL 1890- Programmable (EEPROM)
- SENT interface (SAE J2716 Rev. 4)
-
HAL 8xy
- TJ =−40 to 170 °C
- TO92 또는 SOIC8 패키지
- 프로그래밍 가능 (EEPROM)
-
HAL 24xy
- TJ = −40 to 170 °C
- TO92 패키지
- 프로그래밍 가능
HAL 2420- 2-포인트 캘리브레이션
HAL 2421- 낮은 출력 잡음 전압
- TJ = -40 to 140 °C
HAL 2425- 2-포인트 캘리브레이션
- 16 세트포인트 선형화 (16 setpoints linearization)
HAL 2455- 2-포인트 캘리브레이션
- 16 세트포인트
- PWM 출력
-
HAR 24xy
- 패키지 내 다중화(redundancy)를 사용하는 듀얼-다이 홀 센서
- TSSOP14 패키지
- 2-포인트 캘리브레이션
- 16 세트포인트
- PWM 출력
-
HAL 28x
- TJ =−40 to 170 °C
- TO92 패키지
- 프로그래밍 가능 (EEPROM)
- 고정밀 센서
- 빌트인 RISC 프로세서
- 디지털 신호 처리
- 빌트인 온도 센서
HAL 2850- PWM 출력
- 12-bit 분해능