Übersicht der Direktwinkel-Sensoren

Winkel-Sensoren messen nicht mehr nur das absolute Magnetfeld sondern erfassen die Feldvektoren durch Messen der Sinus-und Cosinus-Komponente des Magnetfeldes. Dies wird durch die neue 3D HAL-Technologie von TDK-Micronas ermöglicht. Vertikale Hall-Elemente messen die Magnetfeldkomponenten in der Chipebene und nicht die Komponenten senkrecht zur Chipoberfläche. Diese Art von Sensoren gibt direkt Winkel- und Positionsinformationen über ein proportionales Ausgangssignal aus.

Lizenzhinweis: HAL 37xy und HAL 39xy verwenden Lizenzen des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.

Selection Guide

Sie finden weitere Informationen zu unseren Produkten im Selection Guide:

Hall-Sensoren Selection Guide

Online ansehen: Selection Guide for Automotive Applications
PDF herunterladen: Selection Guide for Automotive Applications

 

Winkel-Sensoren

  • HAL 302x
    • TA = −40 bis 150 °C
    • Gehäuse: SOIC8
    • Erfassung der Motorposition
    • High-speed 360° Winkelmessung
    • Störfeld-robust
    • Programmierbare Kennwerte
    • Diagnose-Funktionen
    HAL 3020
    • Niedrigere Stromaufnahme
    HAL 3021
    • Robuster gegenüber mechanischen Toleranzen
    • Höheres SNR
    • Engere Luftspalte, kleinere Zielmagnete
  • HAL 39xy
    • TA = −40 to 150 °C
    • Gehäuse: SOIC8, TO92UF oder SSOP16
    • SEooC entsprechend ISO 26262
    • Streufeldkompensation bei homogenen und Gradientenfeldern
    • 3D Positionserkennung (lineare Bewegung, Winkel und Position)
    • Spannungsversorgung direkt über das 12V-Automotive-Bordnetz
    • Programmierbare Kennwerte im nichtfüchtigen Speicher
    HAL 3900
    • SPI-Schnittstelle
    • Position und BX, BY, BZ
    HAL 3930
    • PWM/SENT/Schalter Schnittstelle
    • Bis zu zwei Winkel
    HAC 3930
    • Schnittstelle: PWM/SENT/Schalter
    • Bis zu zwei Winkel
    • Integrierte Kondensatoren
    HAL 3960
    • 2-Draht PWM-Ausgang
    • Ein Winkel
    • Integrierte Kondensatoren
    HAL 3970
    • SPC-Schnittstelle
    HAL 3980
    • PSI5 Rev. 2.x Schnittstelle
    • Winkel und Winkelgeschwindigkeit
    HAR 3900
    • SPI-Schnittstelle
    • Dual-Die-Variante
    HAR 3927
    • Analog- oder SENT- Ausgang
    • Dual-Die-Variante
    HAR 3930
    • PWM- oder SENT-Schnittstelle
    • Dual-Die-Variante
  • HAL 37xy
    • TA = −40 bis 150°C
    • Gehäuse: SOIC8, TO92UP oder TO92UF
    • Überlegene Genauigkeit
    • Programmierbare Kennwerte in nichtflüchtigem Speicher
    • Diagnostik-Funktionen
    • Messung von Winkeln und Linear-Position
    HAL 3715
    • 12-bit Modulo-Analogausgang
    HAL 372x
    • 12-bit Analogausgang
    HAL 373x
    • PWM- und SENT- Ausgang
    HAR 3715
    • 12-bit Modulo-Analogausgang
    • Dual-Die-Variante
    HAR 372x
    • 12-bit Analogausgang
    • Dual-Die-Variante
    HAR 373x
    • PWM- und SENT- Ausgang
    • Dual-Die-Variante
    HAC 3715
    • 12-bit Modulo-Analogausgang
    • Integrierte Kondensatoren
    HAC 372x
    • 12-bit Analogausgang
    • Integrierte Kondensatoren
    HAC 373x
    • PWM- und SENT- Ausgang
    • Integrierte Kondensatoren

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAC 3980 TO92UF -40°C-170°C PSI5 HAC3980UF
HAL 3020 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3020DJ
HAL 3021 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3021DJ
HAL 3550 SOIC8 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3900 SOIC8 -40°C-170°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL3927DJ-A
HAL 3930 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAL 3960 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL3960DJ
HAL 3970 SOIC8 -40°C-170°C SPC HAL3970A-DJ
HAL 3980 SOIC8 -40°C-170°C Digital, SERIAL HAL3980A-DJ
HAR 3550 TSSOP16 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR3927DJ-A
HAR 3930 SSOP16 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3930A-GU