트 앵글 센서
트 앵글 센서에 대한 개요
새로운 유형의 홀 효과 센서는 절대자기장(absolute magnetic field)을 더 이상 측정하지 않습니다. 소위 트 앵글 센서(angle sensor)는 자기장의 사인 및 코사인 요소를 측정함으로써 필드 벡터를 포착합니다. 이것은 미크로나스의 새로운 3D HAL 기술을 통해 가능합니다. 수직 홀 플레이트는 칩 평면상의 자기장 요소를 측정하며 칩 표면에 수직인 요소는 측정하지 않습니다. 이러한 종류의 센서는 직접 측정 각도 또는 위치에 비례하는 출력 신호를 통하여 각도 및 위치 정보를 제공하여 줍니다.
Selection Guide
Selection guide를 참고하시면 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

Hall Sensor Selection Guide
View online: Selection Guide for Automotive Applications
Download PDF: Selection Guide for Automotive Applications
각도 센서
-
HAL 302x
- TA = −40 to 150 °C
- SOIC8 package
- Motor Position Sensing
- High-speed 360° angle measurement
- Programmable characteristics
- Diagnostic functions
HAL 3020- Lower current consumption
HAL 3021- Higher robustness against mechanical tolerances
- Higher SNR
- Closer air gaps, smaller target magnet
-
HAL 39xy
- TA = −40 to 150 °C
- SOIC8 or TO92UF, or SSOP16 package
- SEooC according to ISO 26262
- Stray-field compensation for homogenous and gradient magnetic fields
- 3D position detection (linear movement, angle and position)
- Direct 12 V battery supply
- Programmable characteristics in a non-volatile memory
HAL 3900- SPI interface
- Position and BX, BY, BZ
HAL 3930- PWM/SENT/Switch interface
- Up to two angles
HAC 3930- PWM/SENT/Switch interface
- Up to two angles
- Integrated capacitors
HAL 3960- 2-wire PWM interface
- One angle
- Integrated capacitors
HAL 3970- SPC Interface
HAL 3980- PSI5 Rev. 2.x interface
- Angle and angle velocity
HAR 3900- SPI interface
- Dual-die variant
HAR 3927- Analog output or SENT interface
- Dual-die variant
HAR 3930- PWM or SENT interface
- Dual-die variant
-
HAL 37xy
- TA = −40 to 150°C
- SOIC8, TO92UP 또는 TO92UF 패키지
- 뛰어난 정확도
- 비휘발성 메모리 안에 프로그래밍 가능한 특성들
- 진단 기능
- 각도 및 직선상 위치의 측정
HAL 3715- 12-bit 아날로그 모듈로 출력(analog modulo output)
HAL 372x- 12-bit 아날로그 출력
HAL 373x- PWM 및 SENT 출력
HAR 3715- 12-bit analog modulo output
- Dual-die variant
HAR 372x- 12-bit analog output
- Dual-die variant
HAR 373x- PWM and SENT output
- Dual-die variant
HAC 3715- 12-bit analog modulo output
- Integrated capacitors
HAC 372x- 12-bit analog output
- Integrated capacitors
HAC 373x- PWM and SENT output
- Integrated capacitors