Hall-Schalter

Übersicht der Hall-Schalter-Familien

Die einfachste Anwendung für einen Hall-Sensor ist der Einsatz als "digitaler Schalter". Die magnetische Feldstärke wird gemessen und mit einem festen vorgegeben oder programmierbaren Schwellwert im Sensor verglichen. Sobald dieser Wert überschritten wird (Schaltpunkt) ändert sich der Schaltzustand am Ausgang des Sensors und der Ausgangstransistor wird  ein- oder ausgeschaltet. Zwei Arten von Schaltern stehen zur Verfügung: die 3-Draht-Version mit Open-Drain-Ausgang oder die 2-Draht-Ausführung mit Strom-codiertem Ausgang.

Selection Guide

Sie finden weitere Informationen zu unseren Produkten im Selection Guide:

 

Hall-Schalter

  • HAL 10xy
    • Open-Drain-Ausgang (3-Draht)
    • Unterschiedliche Schaltpunkte
    • TJ = -40 bis 170°C
    • Gehäuse: TO92
  • HAL 15xy
    • Open-Drain-Ausgang (3-Draht) oder Stromausgang (2-Draht)
    • Chopper-stabilisiert
    • Hochgenaue Schwellwerte
    • Schaltpunkte / Schaltverhalten unterschiedlich
    • TJ = −40 bis 170 °C
    • Gehäuse: SOT23 / TO92

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAL 1002 TO92UT -40°C-170°C 3-Wire HAL 1002UT-A
HAL 1501 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1501UA-A
HAL 1501 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1501SU-A
HAL 1502 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1502UA-A
HAL 1502 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1502SU-A
HAL 1503 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1503UA-A
HAL 1503 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1503SU-A
HAL 1504 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1504UA-A
HAL 1504 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1504SU-A
HAL 1505 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1505UA-A
HAL 1505 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1505SU-A
HAL 1506 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1506UA-A
HAL 1506 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1506SU-A
HAL 1507 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1507UA-A
HAL 1507 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1507SU-A
HAL 1508 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1508SU-A
HAL 1508 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1508UA-A
HAL 1509 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1509SU-A
HAL 1509 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1509UA-A
HAL 1510 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1510UA-A
HAL 1510 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1510SU-A
HAL 1561 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1561UA-A
HAL 1561 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1561SU-A
HAL 1562 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1562SU-A
HAL 1562 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1562UA-A
HAL 1563 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1563SU-A
HAL 1563 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1563UA-A
HAL 1564 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1564UA-A
HAL 1564 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1564SU-A
HAL 1565 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1565UA-A
HAL 1565 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1565SU-A
HAL 1566 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1566UA-A
HAL 1566 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1566SU-A