アプリケーションを選択してください
検索結果
HAL 1883
パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL1883UA-A
インターフェース: Analog, 3-Wire
磁界範囲 [mT]: -100 - +100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング動作: Unipolar, Bipolar
Temperature Coefficient [ppm/K]: Temperature Coefficient
スイッチング・ポイント[mT](25°C): BON 1 - BOFF 0