ホール・スイッチ
ホール・スイッチ製品群
ホール・スイッチでは磁界が検出されると、設定済みあるいはプログラム可能なしきい値と比較されます。この値(スイッチング・ポイント)を超えるとスイッチング状態が変化し、出力トランジスタのオン・オフを切り替えます。オープン・ドレイン出力の3ワイヤ版と、電流出力の2ワイヤ版が用意されています。
製品一覧
詳細について、製品一覧をご覧ください。

ホール・スイッチでは磁界が検出されると、設定済みあるいはプログラム可能なしきい値と比較されます。この値(スイッチング・ポイント)を超えるとスイッチング状態が変化し、出力トランジスタのオン・オフを切り替えます。オープン・ドレイン出力の3ワイヤ版と、電流出力の2ワイヤ版が用意されています。
詳細について、製品一覧をご覧ください。
製品 | パッケージ | 動作温度範囲 | インターフェース | 注文コード |
---|---|---|---|---|
HAL 1002 | TO92UT | -40°C-170°C | 3-Wire | HAL 1002UT-A |
HAL 1501 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1501UA-A |
HAL 1501 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1501SU-A |
HAL 1502 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1502SU-A |
HAL 1502 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1502UA-A |
HAL 1503 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1503SU-A |
HAL 1503 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1503UA-A |
HAL 1504 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1504UA-A |
HAL 1504 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1504SU-A |
HAL 1505 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1505UA-A |
HAL 1505 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1505SU-A |
HAL 1506 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1506SU-A |
HAL 1506 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1506UA-A |
HAL 1507 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1507SU-A |
HAL 1507 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1507UA-A |
HAL 1508 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1508UA-A |
HAL 1508 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1508SU-A |
HAL 1509 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1509UA-A |
HAL 1509 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1509SU-A |
HAL 1510 | TO92UA | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1510UA-A |
HAL 1510 | SOT23 | -40°C-170°C | 3-Wire, Open-drain | HAL 1510SU-A |
HAL 1561 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1561UA-A |
HAL 1561 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1561SU-A |
HAL 1562 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1562UA-A |
HAL 1562 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1562SU-A |
HAL 1563 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1563UA-A |
HAL 1563 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1563SU-A |
HAL 1564 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1564UA-A |
HAL 1564 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1564SU-A |
HAL 1565 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1565UA-A |
HAL 1565 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1565SU-A |
HAL 1566 | TO92UA | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1566UA-A |
HAL 1566 | SOT23 | -40°C-170°C | 2-Wire, Current source | HAL 1566SU-A |