アプリケーションを選択してください
検索結果
ASA 2310
パッケージ: DFN12
注文コード: ASA2310DF
インターフェース: Analog, PWM, SENT
磁界範囲 [mT]: -100 - +200
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング動作: Bipolar, Differential
Temperature Coefficient [ppm/K]: 1.345
スイッチング・ポイント[mT](25°C): BON 11 - BOFF 98
HAL 1883
パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL1883UA-A
インターフェース: Analog, 3-Wire
磁界範囲 [mT]: -100 - +100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング動作: Unipolar, Bipolar
Temperature Coefficient [ppm/K]: Temperature Coefficient
スイッチング・ポイント[mT](25°C): BON 1 - BOFF 0
HAL 3715
パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3715DJ-A
インターフェース: Analog
磁界範囲 [mT]: +-20 - +-100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
HAL 3725
パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3725DJ-A
インターフェース: Analog
磁界範囲 [mT]: +-20 - +-100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
HAL 3726
パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3726DJ-A
インターフェース: Analog
磁界範囲 [mT]: +-20 - +-100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
HAL 3735
パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3735DJ-A
インターフェース: PWM, SENT
磁界範囲 [mT]: +-20 - +-100
動作温度範囲: -40°C - 170°C
HAL 3737
パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3737DJ-A
インターフェース: PWM, SENT
磁界範囲 [mT]: +-20 - +-100
動作温度範囲: -40°C - 170°C