홀 스위치

홀 스위치 제품군에 대한 개요

이 제품군의 가장 단순한 응용방법은 센서를 “디지털 스위치로서” 사용하는 것입니다. 자기장 강도를 측정하고 이를 센서에 사전 정의되었거나 프로그래밍 가능한 고정된 문턱 값(threshold level)과 비교합니다. 이 값을 초과하면(스위칭 포인트) 센서 출력에서의 스위칭 상태가 변화하며 출력 트랜지스터의 스위치가 켜지거나 꺼집니다. 이 제품군에서는 두 가지 종류의 스위치를 사용할 수 있습니다. 하나는 오픈-드레인 출력(open-drain output)을 사용하는 3-와이어 버전이며 또 하나는 커런트-코디드 출력(current-coded output)을 사용하는 2와이어 버전입니다.

Selection Guide

Selection guide를 참고하시면 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

 

홀 스위치

  • HAL 10xy
    • 3-와이어 출력
    • 여러 가지 스위칭 포인트
    • TJ = -40 to 170°C
    • TO92 패키지
  • HAL 15xy
    • 3-와이어 오픈 드레인 출력 또는 2-와이어 전류 출력
    • 초퍼 안정화
    • 고정밀 문턱 값(High-precision thresholds)
    • 여러 가지 스위칭 포인트와 스위칭 거동
    • TJ = −40 to 170 °C
    • SOT23 / TO92 패키지

이 클래스의 모든 제품

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAL 1002 TO92UT -40°C-170°C 3-Wire HAL 1002UT-A
HAL 1501 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1501SU-A
HAL 1501 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1501UA-A
HAL 1502 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1502SU-A
HAL 1502 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1502UA-A
HAL 1503 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1503SU-A
HAL 1503 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1503UA-A
HAL 1504 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1504UA-A
HAL 1504 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1504SU-A
HAL 1505 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1505UA-A
HAL 1505 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1505SU-A
HAL 1506 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1506SU-A
HAL 1506 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1506UA-A
HAL 1507 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1507UA-A
HAL 1507 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1507SU-A
HAL 1508 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1508UA-A
HAL 1508 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1508SU-A
HAL 1509 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1509UA-A
HAL 1509 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1509SU-A
HAL 1510 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1510UA-A
HAL 1510 SOT23 -40°C-170°C 3-Wire, Open-drain HAL 1510SU-A
HAL 1561 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1561UA-A
HAL 1561 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1561SU-A
HAL 1562 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1562UA-A
HAL 1562 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1562SU-A
HAL 1563 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1563UA-A
HAL 1563 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1563SU-A
HAL 1564 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1564UA-A
HAL 1564 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1564SU-A
HAL 1565 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1565UA-A
HAL 1565 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1565SU-A
HAL 1566 TO92UA -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1566UA-A
HAL 1566 SOT23 -40°C-170°C 2-Wire, Current source HAL 1566SU-A