アングル・センサ

概要

新しいタイプのホールセンサは、絶対磁場を計測しません。アングル・センサは磁界の正弦、余弦成分を計測することで磁界のベクトルを測定します。これはミクロナスの新しい3D-HALテクノロジにより実現されます。
縦型ホール素子がチップ表面に対し垂直方向の磁界成分ではなく、チップ平面方向の磁界成分を計測します。このセンサは、角度や位置に比例した信号をダイレクトに出力します。
ライセンス・ノート:HAL 37xy, 39xy は、Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IISのライセンスを使用しています。

製品一覧

詳細について、製品一覧をご覧ください。

ホールセンサー製品一覧

オンライン:Selection Guide for Automotive Applications
PDFダウンロード:Selection Guide for Automotive Applications

 

アングル・センサ

  • HAL 302x
    • TA = −40 to 150 °C
    • SOIC8 package
    • Motor Position Sensing
    • High-speed 360° angle measurement
    • Programmable characteristics
    • Diagnostic functions
    HAL 3020
    • Lower current consumption
    HAL 3021
    • Higher robustness against mechanical tolerances
    • Higher SNR
    • Closer air gaps, smaller target magnet
  • HAL 39xy
    • TA = −40 to 150 °C
    • SOIC8, TO92UF, SSOP16 パッケージ
    • ISO 26262に準拠したSEooC
    • 均一磁場、振幅勾配磁場の 外乱磁界補正
    • 3D位置検出 (直線動作、角度、位置)
    • 12V 電源直結
    • 不揮発メモリで磁気特性のプログラムが可能
    HAL 3900
    • SPI インターフェース
    • X軸、Y軸、Z軸による 位置検出
    HAL 3930
    • PWM/SENT/スイッチ・インターフェース
    • 2方向の角度
    HAC 3930
    • PWM/SENT/スイッチ・インターフェース
    • Up to two angles
    • Integrated capacitors
    HAL 3960
    • 2-wire PWM interface
    • One angle
    • Integrated capacitors
    HAL 3970
    • SPC インターフェース
    HAL 3980
    • PSI5 Rev. 2.x インターフェース
    • 角度と角速度
    HAR 3900
    • SPI interface
    • Dual-die variant
    HAR 3927
    • Analog output or SENT interface
    • Dual-die variant
    HAR 3930
    • PWM or SENT interface
    • Dual-die variant
  • HAL 37xy
    • TA = −40 to 150°C
    • SOIC8/ TO92UP/ TO92UF パッケージ
    • 超高精度
    • プログラム可能 (EEPROM内蔵)
    • 診断機能
    • 回転角度/直線位置計測
    HAL 3715
    • 12-bitアナログ・モジュロ 出力
    HAL 372x
    • 12-bitアナログ出力
    HAL 373x
    • PWM/SENT出力
    HAR 3715
    • 12-bit analog modulo output
    • Dual-die variant
    HAR 372x
    • 12-bit analog output
    • Dual-die variant
    HAR 373x
    • PWM and SENT output
    • Dual-die variant
    HAC 3715
    • 12-bit analog modulo output
    • Integrated capacitors
    HAC 372x
    • 12-bit analog output
    • Integrated capacitors
    HAC 373x
    • PWM and SENT output
    • Integrated capacitors

製品ファミリ

製品 パッケージ 動作温度範囲 インターフェース 注文コード
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAC 3980 TO92UF -40°C-170°C PSI5 HAC3980UF
HAL 3020 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3020DJ
HAL 3021 SOIC8 -40°C-170°C Analog, Analog Differential HAL3021DJ
HAL 3550 SOIC8 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3900 SOIC8 -40°C-170°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL3927DJ-A
HAL 3930 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAL 3960 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL3960DJ
HAL 3970 SOIC8 -40°C-170°C SPC HAL3970A-DJ
HAL 3980 SOIC8 -40°C-170°C Digital, SERIAL HAL3980A-DJ
HAR 3550 TSSOP16 -40°C-150°C Analog, PWM, SENT tba
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR3927DJ-A
HAR 3930 SSOP16 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3930A-GU