Linear-Hall-Sensoren

Übersicht der Linear-Hall-Sensor-Familien

Linear-Hall-Sensoren unterscheiden sich von den Schaltern wie folgt: In Abhängigkeit eines Magnetfelds nimmt der Ausgang keinen diskreten Schaltzustand an, sondern gibt ein zur Magnetfeldstärke proportionales Signal aus. Dieses Ausgangssignal wird als analoge Spannung, pulsweitenmoduliertes Signal (PWM) oder sogar in Form eines modernen Busprotokolls (SENT) zur Verfügung gestellt.

Selection Guide

Sie finden weitere Informationen zu unseren Produkten im Selection Guide:

Hall-Sensoren Selection Guide

Online ansehen: Selection Guide for Automotive Applications
PDF herunterladen: Selection Guide for Automotive Applications

 

Linear-Hall-Sensoren

  • HAL 18xy
    • TJ = −40 to 170 °C
    • Gehäuse: TO92
    • Wertoptimiert
    HAL 1870
    • Programmierbar (EEPROM)
    • PWM-Ausgang
    HAL 1880
    • Programmierbar (EEPROM)
    • Ratiometrischer Analogausgang
    HAL 1881/82/83
    • Vorprogrammierte Empfindlichkeit (EEPROM)
    • Ratiometrischer Analogausgang
    HAL 1890
    • Programmierbar (EEPROM)
    • SENT-Schnittstelle (SAE J2716 Rev. 4)
  • HAL 8xy
    • TJ =−40 to 170 °C
    • Gehäuse: TO92 oder SOIC8
    • Programmierbar (EEPROM)
    HAL 83x
    • Analog-Ausgang
    HAC 830
    • Integrierte Kondensatoren
    • Hohe Genauigkeit
    • Analogausgang
  • HAL 24xy
    • TJ = −40 to 170 °C
    • Gehäuse: TO92
    • Programmierbar
    HAL 2420
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    HAL 2421
    • geringe Ausgangsrauschspannung
    • TJ = -40 to 140 °C
    HAL 2425
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    • Linearisierung mittels 16 Stützstellen
    HAL 2455
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    • 16 Stützstellen
    • PWM-Ausgang
  • HAR 24xy
    • Dual-Die Hall-Sensoren mit vollständiger Redundanz
    • Gehäuse: TSSOP14
  • HAL 28xy
    • TJ =−40 to 170 °C
    • Gehäuse: TO92
    • Programmierbar (EEPROM)
    • Hochgenaue Sensoren
    • integrierter RISC-Prozessor
    • Digitale Signalverarbeitung
    • Integrierter Temperatursensor
    HAL 2850
    • PWM-Ausgang
    • Auflösung 12 Bit

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC830CV-A
HAL 1870 TO92UA -40°C-170°C PWM HAL 1870UA-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, SENT HAL1890UA-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 2425 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 830P TO92UT -40°C-170°C Analog HAL830PUT-A
HAL 835P TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL835PUT-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A