선형 홀 센서

선형 홀 센서 제품군에 대한 개요

선형 홀 센서와 스위치는 다음과 같은 차이가 있습니다: 자기장에 따라 출력은 개별적인 스위칭 상태를 갖지는 않지만 자기장 강도에 비례하는 신호를 제공합니다. 이러한 출력 신호는 아날로그 출력 전압이나 펄스 폭-변조 신호(PWM)로서 전달되거나 심지어는 현대적인 bus 프로토콜(LIN, SENT)로서 제공될 수 있습니다.

Selection Guide

Selection guide를 참고하시면 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

 

선형 센서

  • HAL 18xy
    • TJ = -40 to 170 °C
    • TO92 package
    • Value-optimized
    HAL 1870
    • Programmable (EEPROM)
    • PWM output
    HAL 1880
    • Programmable (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1881/82/83
    • Pre-configured sensitivity (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1890
    • Programmable (EEPROM)
    • SENT interface (SAE J2716 Rev. 4)
  • HAL 8xy
    • TJ =−40 to 170 °C
    • TO92 또는 SOIC8 패키지
    • 프로그래밍 가능 (EEPROM)
    HAL 83x
    • 아날로그 출력
    HAC 830
    • 일체형 캡(Integrated Caps)
    • 높은 정확도
    • 아날로그 출력
  • HAL 24xy
    • TJ = −40 to 170 °C
    • TO92 패키지
    • 프로그래밍 가능
    HAL 2420
    • 2-포인트 캘리브레이션
    HAL 2421
    • 낮은 출력 잡음 전압
    • TJ = -40 to 140 °C
    HAL 2425
    • 2-포인트 캘리브레이션
    • 16 세트포인트 선형화 (16 setpoints linearization)
    HAL 2455
    • 2-포인트 캘리브레이션
    • 16 세트포인트
    • PWM 출력
  • HAR 24xy
    • 패키지 내 다중화(redundancy)를 사용하는 듀얼-다이 홀 센서
    • TSSOP14 패키지
    • 2-포인트 캘리브레이션
    • 16 세트포인트
    • PWM 출력
  • HAL 28x
    • TJ =−40 to 170 °C
    • TO92 패키지
    • 프로그래밍 가능 (EEPROM)
    • 고정밀 센서
    • 빌트인 RISC 프로세서
    • 디지털 신호 처리
    • 빌트인 온도 센서
    HAL 2850
    • PWM 출력
    • 12-bit 분해능

이 클래스의 모든 제품

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC830CV-A
HAL 1870 TO92UA -40°C-170°C PWM HAL 1870UA-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, SENT HAL1890UA-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2425 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 830P TO92UT -40°C-170°C Analog HAL830PUT-A
HAL 835P TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL835PUT-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A