Alle Produkte aus dieser Familie

ASA 2310

Gehäuse: DFN12
Ausgangsformat: Analog, PWM, SENT
Temp. Bereich: -40°C - 170°C
Bestellnr: ASA2310DF
Schaltverhalten: Bipolar, Differential
Temperature Coefficient [ppm/K]: 1.345
Schaltpunkte [mT] bei 25°C: Bon11 - Boff98
Magn. Range [mT]: -100 – +200
Vertrieb kontaktieren

Kaufen Sie folgenden Artikel bei Digi-Key Electronics:

 

You'll now leave the page micronas.tdk.com and enter the webshop of our sales partner Digi-Key Electronics.

Jetzt zum Shop wechseln Zurück zu micronas.tdk.com