Präzise und Robuste Programmierbare Linear-Hall-Effekt-Sensoren
Kurzbeschreibung
Die HAL 24xy-Familie bietet erweiterte Abstandsmessung, verbesserte Robustheit und moderne Diagnosefunktionen für Anwendungen mit strengen Anforderungen.
Alle Mitglieder dieser Familie profitieren von TDK-Micronas' langjährigem Erfolg bei Linear-Hall-Effekt-Sensoren, eigener Fertigung und Automotive-erprobter Null-ppm-Erfolgsbilanz.
Der HAL 24xy verwendet TDK-Micronas' neueste Technologieentwicklungen, eine neue digitale Architektur, sowie noch weiter verbesserte Hall-Elemente. Der Sensor besitzt eine flexible Kompensationsfunktion mit 16 programmierbaren Stützstellen für eine verbesserte Ausgangslinearisierung. Außerdem können Winkel bis zu 180° mit einer einfachen Magnetkonfiguration gemessen werden.
Die Hauptmerkmale wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit, Ausgangsruhestrom und Ausgangsspannungsbereich sind in einen nichtflüchtigen Speicher programmierbar. Alle Sensoren besitzen ein temperaturkompensiertes Hall-Element mit getakteter Offset-Kompensation, einen A/D-Wandler, digitale Signalverarbeitung, einen D/A-Wandler mit Ausgangstreiber, ein EEPROM mit Redundanz- und Verriegelungsfunktion für die Kalibrierdaten und eine Schnittstelle zur Programmierung des EEPROMs sowie Schutzeinrichtungen an allen Pins.
Der Sensor kann leicht kalibriert werden, um seine Ausgänge auf die Eingangssignale einzustellen und Schwankungen innerhalb der Anwendung (magnetische Positionierung, Temperaturdrift) zu kompensieren. Dies ermöglicht den Betrieb über den gesamten Temperaturbereich mit hoher Genauigkeit. Die Berechnung der individuellen Sensorkennwerte und die Programmierung des EEPROMs können mit einem PC und dem Anwendungskit von TDK-Micronas leicht durchgeführt werden.
Der Sensor ist für raue industrielle Umgebungen und Automotive-Anwendungen geeignet. Die HAL 24xy Familie ist in dem sehr kleinen bedrahteten RoHs-Gehäuse TO92UT erhältlich und ist AEC Q100 qualifiziert.
Dank der vielfältigen Programmiercharakteristika und des niedrigen Temperatur-Drifts des Sensors stellt der HAL 24xy eine optimale Systemlösung für Anwendungen, wie Entfernungsmessung und lineare Bewegungserkennung dar.
HAL 24xy Familienübersicht
HAL 2420 Zweipunkt-Kalibrierung
HAL 2421 Geringe Ausgangsrauschspannung, TJ = -40 bis 140 °C
HAL 2425 Zweipunkt-Kalibrierung, Linearisierung mittels 16 Stützstellen
HAR 24xy Dual-Die Hall-Sensoren mit vollständiger Redundanz im TSSOP14-Gehäuse
Blockdiagramm – Systemarchitektur

Der HAL 24xy ist eine monolithische Integrierte Schaltung, die ein Ausgangssignal ausgibt, dass proportional zum magnetischen Fluss durch das Hall-Element und proportional zur Versorgungsspannung ist (ratiometrisches Verhalten). Die Spannung wird in einen digitalen Wert umgesetzt, entsprechend den Einstellungen in den EEPROM-Registern digital verarbeitet (DSP), zurückgewandelt in eine analoge Spannung mit ratiometrischem Verhalten und über einen Gegentaktausgangsstufe ausgegeben (HAL 242x). Der HAL 2455 besitzt einen konfigurierbaren PWM-Ausgang mit einer Auflösung bis zu 12 Bit und Frequenzen zwischen 0.25 kHz und 2 kHz.