リニア・ホールセンサ製品ファミリ

概要

リニア・ホールセンサは、次の点でスイッチとは異なります。
磁界に応じたオン・オフを切り替える出力は行いませんが、磁力に比例した信号を出力します。信号は、アナログ出力電圧、パルス変調幅(PWM)、あるいはLIN、SENTなどのバス・プロトコルで出力されます。

製品一覧

詳細について、製品一覧をご覧ください。

ホールセンサー製品一覧

オンライン:Selection Guide for Automotive Applications
PDFダウンロード:Selection Guide for Automotive Applications

 

リニア・ホールセンサ製品ファミリ

  • HAL 18xy
    • TJ = -40 to 170 °C
    • TO92 package
    • Value-optimized
    HAL 1870
    • Programmable (EEPROM)
    • PWM output
    HAL 1880
    • Programmable (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1881/82/83
    • Pre-configured sensitivity (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1890
    • Programmable (EEPROM)
    • SENT interface (SAE J2716 Rev. 4)
  • HAL 8xy
    • ジャンクション温度−40~170 °Cで動作
    • TO92あるいはSOIC8パッケージ
    • プログラム可能 (EEPROM 内蔵)
    HAL 83x
    • アナログ出力
    HAC 830
    • キャパシタ内蔵
    • 高精度
    • アナログ出力
  • HAL 24xy
    • ジャンクション温度 −40~170 °Cで動作
    • TO92パッケージ
    • プログラム可能
    HAL 2420
    • 2点キャリブレーション
    HAL 2421
    • 低出力ノイズ電圧
    • TJ = -40 to 140 °C
    HAL 2425
    • 2点キャリブレーション
    • 16点セットポイント
    HAL 2455
    • 2点キャリブレーション
    • 16点セットポイント
    • PWM出力
  • HAR 24xy
    • Dual-Die Hall sensors with in-package redundancy
    • TSSOP14 package
    • 2-point calibration
    • 16 setpoints
    • PWM output
  • HAL 28x
    • ジャンクション温度 −40~170 °Cで動作
    • TO92パッケージ
    • プログラム可能 (EEPROM内蔵)
    • 高精度センサ
    • RISC内蔵
    • デジタル出力
    • 温度センサ内蔵
    HAL 2850
    • PWM出力
    • 12-bit分解能

製品ファミリ

製品 パッケージ 動作温度範囲 インターフェース 注文コード
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC830CV-A
HAL 1870 TO92UA -40°C-170°C PWM HAL 1870UA-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, SENT HAL1890UA-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 2425 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 830P TO92UT -40°C-170°C Analog HAL830PUT-A
HAL 835P TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL835PUT-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A