Trade News |

Die erste ISO 26262-konforme Hall-Schalter-Familie von Micronas im platzsparenden SOT23-Gehäuse findet breites Echo am Markt

TDK Micronas Visual

Micronas bietet ab sofort die erste und momentan einzige auf dem Markt erhältliche ISO 26262-konforme Hall-Schalter-Familie HAL 15xy für den Automobilmarkt an, die die anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie an die Funktionale Sicherheit erfüllt.

Freiburg, 2. Dezember 2014 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), bevorzugter Partner für Sensing und Control, gibt heute ihren durchschlagenden Erfolg bei der Integration funktionaler Sicherheit in ein winziges Gehäuse bekannt.

Micronas blickt bei ihrem Hall-Schalter-Portfolio auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Das Unternehmen produzierte seinen ersten Hall-Schalter bereits im Jahr 1993 und hat seitdem mehr als 1,5 Milliarden Schalter für die unterschiedlichsten Automobilanwendungen in den Markt geliefert. Mit der ersten ISO 26262-konformen Hall-Schalter-Familie im SOT23 JEDEC-Gehäuse, der HAL 15xy-Sensorfamilie, baut Micronas diesen Erfolg nun weiter aus. Als erste und bislang einzige auf dem Markt erhältliche Schalter-Familie ihrer Art, sind die HAL 15xy-Sensoren in der Lage, die immer anspruchsvoller werdenden Sicherheitsanforderungen der Automobilindustrie hinsichtlich Funktions- und Prozessüberwachung zu erfüllen.

"Die ISO 26262 verändert die Fahrzeugentwicklung heute in einer Art und Weise, wie es sich vor zehn Jahren, als das Thema Funktionale Sicherheit gerade in den Fokus der Automobilindustrie rückte, kaum jemand vorstellen konnte", sagt Dirk Behrens, Vice President Automotive bei Micronas. "Unsere einzigartige neue Schalter-Generation ist ASIL-ready und adressiert die beiden Trends hin zu steigenden Sicherheitsanforderungen und zu geringer Leistungsaufnahme. Diese neue Schalterfamilie ist ein weiterer, wesentlicher Schritt in Richtung unseres Ziels, für unsere Kunden der bevorzugte Partner für alle Arten ihrer Sensorik- und Steuerungsaufgaben zu werden."

Im Fall der HAL 15xy-Schalter-Familie bedeutet „ISO 26262-konform“ die Bereitstellung von Funktionalität und Dokumentation eines nach ASIL A klassifizierten, elektrischen Bauelements. Diese zusätzlichen Kundeninformationen, wie beispielsweise die "Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis (FMEDA)", der Safety-Guide oder die FIT-Raten, werden innerhalb der genormten Entwicklungsprozesse erstellt und dienen der idealen Einbettung des Sensors in die Systemlösung des Kunden. Für eine optimale Fehlersuche und Fehlereliminierung verfügt die HAL 15xy-Familie über eine "Single Point Fault Metric (SPFM)" von über 60%, was selbst die anspruchsvollen normativen Anforderungen der ASIL A Klassifikation noch übertrifft. Der Sensor überwacht dazu beispielsweise die internen Spannungs-, Strom- und Vorspannungspegel und vergleicht diese mit vorgegebenen Referenzwerten, um die einwandfreie Funktion des Hall-Elements und der gesamten Signalkette zu gewährleisten.

Neben den genannten Überwachungsfunktionen bietet die HAL 15xy-Familie dem Kunden zusätzlich einen einzigartigen, optionalen Power-On-Selbsttest, der den vollständigen Sensor-Signalpfad noch vor der eigentlichen Inbetriebnahme überprüft. Im Gegensatz zu Wettbewerbslösungen kommt dieser spezielle Selbsttest ohne zusätzliche Gehäuse-Pins aus und kann dadurch sogar im 3-Pin SOT23-Standard-Gehäuse ausgeführt werden. Trotz dieses zusätzlichen Power-On-Selbsttest bleibt die Stromaufnahme der Sensoren unter geringen 1,6 mA. Das Sicherheitspaket der HAL 15xy-Schalterfamilie wird durch den integrierten "Fail Safe State" abgerundet, der jeden fehlerhaften Betrieb sofort an den Controller übermittelt.

Mit dieser neuen ISO 26262-konformen HAL 15xy-Hall-Schalter-Familie ist der Kunde erstmalig in der Lage ASIL A oder sogar höher klassifizierte Anwendungen zu adressieren, indem er die FMEDA des Sensors in sein Diagnosesystem integriert.

Der Produktionsstart der HAL 15yx Schalter-Familie ist für Mitte 2015 geplant.

Micronas präsentiert ihre HAL 15xy-Familie vom 11. bis 12. Dezember auf der Automotive Engineering Exhibition in Nagoya, Japan.