Trade News |

Mikrocontroller von Micronas steuern Cockpit im neuen VW Passat (0511)

TDK Micronas Visual

Die zukunftsorientierte Strategie von Micronas zahlt sich aus: Einzug der auf dem ARM7TDMI®-Core basierenden 32-Bit-Controller von Micronas in das Armaturenbrett des neuen VW Passat.

Freiburg, 03. Mai 2005 - Die unter anderem für die Anwendung im Armaturenbrett optimierten ARM7TDM® Mikrocontroller von Micronas finden jetzt im neuen VW Passat Einsatz. Die Verwendung von Mikrocontrollern dieser Leistungsklasse in Autos für den Massenmarkt markiert einen Meilenstein in der Entwicklung plattform-basierter Fahrzeugcockpits.

"Die Mikrocontroller der Familie CDC 32xxG enthalten Treiber für analoge Zeigerinstrumente und LC-Displays, einen leistungsfähigen Prozessorkern, großzügig ausgelegten Speicher und automobiltaugliche Schnittstellen, und sie werden mit einem attraktiven Preis-/Leistungs-Verhältnis angeboten," erklärt Peter Zimmermann, Market Manager Automotive ICs von Micronas. "Wir freuen uns darüber, dass sich unsere zukunftsorientierte Strategie nun in hohe Stückzahlen umsetzt. Die CDC 32xxG-Mikrocontroller kommen bereits in der kompletten Golf V Plattform mit den Modellen Golf, Golf Plus, Touran und Caddy sowie im Opel Astra zum Einsatz."

Mit dieser Controller-Plattform erfüllt Micronas die Forderungen seiner Kunden nach flexibel anpassbaren Lösungen und leistungsfähigen Prozessoren für eine zunehmend höhere Funktionalität im Automobil. Die Controller der Familie CDC 32xxG können bis zu sieben Schrittmotoren für Zeigerinstrumente ansteuern, und der Systemingenieur kann die Anzahl der CAN-Bus-Kanäle sowie die Speicherkonfiguration der Controller definieren. Dabei sind bis zu vier integrierte Full-CAN-Module gemäß Bosch-Spezifikation V2.0B möglich.

Zur dritten Generation der Dashboard-Controller mit ARM7TDMI gehören heute schon die Bausteine CDC 3207G, CDC 3297G, CDC 3272G sowie CDC 3231G. Diese Controller-Familie stellt eine Untergruppe der Low-Emission-Automotive-Prozessor-Familie (LEAP) dar. Nicht nur im Bereich des Armaturenbretts, sondern in sämtlichen Applikationen im Fahrzeug sind optimale EMV-Eigenschaften von sehr großer Bedeutung Aus diesem Grund setzt die neueste Generation der CDC 32xxG Familie ebenfalls auf das bewährte und weiter optimierte EMI Reduction Module (ERM). Gesteuert durch einen Zufallsgenerator variiert die patentierte Technologie von Micronas die Taktfrequenz des Prozessors, wodurch Spitzen im Emissionsspektrum vermieden und Kosten für Filterkomponenten und Schirmung gespart werden können.

Die skalierbare Architektur der CDC 32xxG-Familie zeigt sich beispielsweise in der Anzahl der integrierten CAN-Module, die jeweils 32 Objekte verwalten können. Deren Anzahl kann zwischen null und vier variieren. Je nach Elektronik-Architektur des Fahrzeugs ist dies ein entscheidender Vorteil, da dadurch auch eine Gateway-Funktionalität umgesetzt werden kann. Die in der Hardware vorhandene Infrastruktur stellt Software-Entwicklern zusammen mit dem leistungsfähigen Prozessorkern und genügend Speicherkapazität großzügige Ressourcen zur Verfügung und verkürzt damit den Entwicklungszyklus. Für unvorhergesehene Software-Änderungen enthalten die maskenprogrammierten Mitglieder der CDC-Familie zudem sogenannte Patch-Zellen, wodurch sich der vorübergehende Einsatz von teureren Flash-Bausteinen deutlich reduzieren lässt. Standardperipherie wie I²C-Bus, SPI und ADCs sowie universelle I/O-Pins gehören ebenso wie eine Real Time Clock (RTC) zum Funktionsumfang der Controller. Letzteres ermöglicht in Verbindung mit den drei zusätzlich angebotenen Stromsparmodi (Power Saving Module) ein drastisches Absenken des Ruhestromverbrauchs ohne externe Zusatzbeschaltung.

Alle CDC 32xxG-Mikrocontroller werden im PQFP-Gehäuse mit 128 Anschlüssen geliefert und sind Pin- und Software-kompatibel.

Micronas stellt ein umfangreiches Angebot an Entwicklungswerkzeugen zur Verfügung, darunter ein Evaluation-Board, mehrere anwendungsspezifische Boards (APBs), einen Flash-Programmer sowie die zugehörigen physikalischen Verbindungskabel. Darüber hinaus bietet Micronas auch spezielle Demo-Boards an. Dazu gehören ein Dashboard-Modul, ein General-Purpose-Board, ein CAN/LIN-Gateway-Board und ein Display-Board (LCD/OLED). Weitere Demo-Boards sind auf Anfrage lieferbar.