Trade News |

Micronas erweitert 32-Bit-MCU-Familie für Anwendungen im Armaturenbrett oder in der Karosserie von Fahrzeugen (0518)

TDK Micronas Visual

Der Wunsch nach mehr Fahrvergnügen beschleunigt den Übergang zu 32-Bit-MCUs mit "Device Lock Security" Funktionen und erweitertem Speicherumfang

Freiburg, 22 Juli 2005 - Micronas, ein führender Anbieter von IC- und Sensor-Systemlösungen für die Unterhaltungs- und Automobil-Elektronik, erweitert mit den Mikrocontrollern CDC 3217G und CDC 3257G seine MCU-Familie CDC 32xxG. Beide MCUs enthalten das so genannte Device Lock Module, das ihren Flash-Speicher vor unautorisierten Zugriffen schützt. Wie alle anderen Mitglieder der MCU-Familie CDC 32xxG verfügen auch die beiden neuen Controller über einen 32-Bit-RISC-Prozessorkern des Typs ARM7TDMI®, der es ermöglicht, leistungsfähigere Elektronik für das Armaturenbrett sowie für die Fahrzeugkarosserie zu entwickeln und somit das Fahrerlebnis für Fahrer und Insassen zu intensivieren.

Der Mikrocontroller CDC 3217G enthält einen 1 MB großen Flash-Speicher, 32 kB RAM sowie vier CAN-Bus-Controller und er rundet die Familie CDC 32xxG im oberen Leistungsbereich ab.

Zur Entwicklung preiswerterer Anwendungen mit 32-Bit-Leistung eignet sich der CDC 3257G. Diese MCU verfügt über 256 kB Flash-Speicher, 12 kB RAM und zwei CAN-Bus-Controller.

Beide Chips sind mit zahlreichen weiteren Peripherie-Funktionen ausgestattet. Dazu gehören Multifunktions-Ports, ein ROM mit Spezialfunktionen sowie ein Sound-Generator. Zusätzlich verfügen die neuen MCUs über zwei UARTs, zwei SPI- und zwei I²C-Schnittstellen sowie über bis zu 102 Pins, die sich als General-Purpose-I/Os nutzen lassen.

"Volkswagen ist der erste von mehreren Automobilherstellern, die die MCU-Familie CDC 32xxG in verschiedenen Fahrzeugplattformen, wie zum Beispiel im neuen Passat, einsetzen. Unsere Controller-Modelle CDC 3257G werden schon bald auch in einer Fahrzeugplattform eines bedeutenden US-Herstellers zu finden sein. Dieser Trend bestätigt das große Interesse der internationalen Automobilbranche an Siliziumlösungen mit 32-Bit-Leistung, die in Fahrer-Informations- und Unterhaltungssystemen zum Einsatz kommen," so Peter Zimmermann, Sales & Market Manager Automotive bei Micronas.

Zimmermann weiter: "Die beiden neuen MCUs ermöglichen es unseren Kunden, für ihre Anwendungen den jeweils richtigen Controller aus der Familie CDC 32xxG einzusetzen. Speziell für MCUs mit Device Lock Module verzeichnen wir eine große Nachfrage. Zurückzuführen ist dies auf die Tatsache, dass ein großer Anteil des Fahrvergnügens im Cockpit eines Fahrzeugs durch die geschickte und kreative Programmierung des Dashboard-Controllers bewirkt wird, den die Entwickler deshalb optimal vor unberechtigten Zugriffen schützen müssen."

Die CAN-Bus-Controller der MCUs unterstützen alle 32 Message Objects mit jeweils 512 Byte "Dedicated" RAM, und sie erfüllen die Bosch Spezifikationen V2.0B. Da die MCUs insgesamt vier CAN-Bus-Controller enthalten, kann der Dashboard-Controller auch als Gateway-Controller arbeiten. Gateways verarbeiten normalerweise Daten, die der Engine-Controller, die Radio/Multimedia-Einheit und das ABS-Modul benötigen oder liefern.

Beide neuen MCUs enthalten ein spezielles Modul, das die Darstellung von Informationen auf einem LCD-Panel mit bis zu 192 Segmenten (48 x 4) ohne Zusatzhardware ermöglicht. Die MCUs werden mit einer einzigen Spannung von 5 V versorgt, lassen sich aber auch mit Spannungen bis hinunter auf 3,5 V betreiben. Sie erfüllen somit die speziellen Anforderungen der Automobilhersteller. Spezifiziert sind die beiden MCUs für den Temperaturbereich -40 bis +105°C.

Die gesamte Mikrocontroller-Familie, die Micronas für Automotive-Anwendungen entwickelt hat, enthält die so genannte LEAP-Technologie (Low Emissions Automotive Processor). Diese Technologie reduziert elektromagnetische Interferenzen (EMI) und ermöglicht somit beachtliche Kostenersparnisse im Hinblick auf das Gesamtdesign.

Beide MCUs werden in einem 128-poligen PQFP-Gehäuse angeboten und befinden sich derzeit in der Bemusterungsphase. Die Serienproduktion des CDC 3257G läuft gerade an. Mit der Serienfertigung des CDC 3217G soll planmäßig zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres begonnen werden. Genau wie alle anderen Mitglieder der Familie CDC 32xxG werden auch die beiden neuen MCUs durch zahlreiche Entwicklungsboards und Softwaretools von Micronas und von Drittanbietern unterstützt.