Trade News |

Micronas präsentiert Single-Chip Controller mit zwei Kanälen für HD-Fernsehgeräte (0521)

TDK Micronas Visual

Hochintegrierte Mixed-Signal-IC-Familie ermöglicht einzigartige Bildqualität; zwei komplette Kanäle unterstützen "Double Window" und "PIP" auf Panels mit HDTV-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)

Freiburg, 29. August 2005 - Micronas, ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumerelektronik, stellt unter der Bezeichnung VGC 596xB eine hochintegrierte IC-Familie für Fernsehgeräte mit Flachbildschirmen (Flat-Panel-Displays) vor.

Die neuen Zweikanal-Video- und Grafik-Controller der Familie VGC 596xB unterstützen HDTV-Auflösung und sorgen bei Fernsehgeräten mit LC- und Plasmabildschirmen für eine Bildqualität auf einem völlig neuen Leistungsniveau. Über die beiden unabhängigen Kanäle der neuen IC-Familie lassen sich ohne Auflösungsverlust zwei Bilder nebeneinander, so genannte "Double Windows", PIPs (Bild-in-Bild) oder PATs (Picture-and-Text) darstellen.

"Unsere neuen Video- und Grafik-Controller verfügen über zwei vollständige Signalpfade, die beide auf höchste Bildqualität optimiert sind," erklärt Peter Kliegelhöfer, Product Marketing Manager, Micronas Consumer Products. "Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden die kompromisslos hohe Bildqualität sowohl mit High-Definition-Signalen als auch anderen Bildquellen wie DVD oder PCs begrüßen werden."

Die exzellente Bildqualität wird mit einer Kombination aus weiterentwickelten Algorithmen zur Bildverbesserung erzielt. Dazu zählen Dynamic Contrast Enhancement (DCE), Luminance und Chrominance Sharpness Enhancement (LSE / CSE), Selective Color Enhancement (SCE), Non-linear Color-Space Enhancement (NCE) und Content-Adaptive Temporal Noise Reduction (TNR). Alle genannten Funktionen sind für beide Kanäle unabhängig voneinander verfügbar und sie lassen sich in Verbindung mit LCD- oder Plasma-Display-Panels (PDPs) nutzen.

Mit einem 32-Bit-MIPS® Prozessor ermöglicht der VGC 596xB maximale Flexibilität. Zusätzlich zur Steuerung des Fernsehgeräts können per Software realisierte Funktionen hinzugefügt werden. So bietet Micronas zum Beispiel eine JPEG-Viewer-Applikation an, die es Verbrauchern ermöglicht, einen Flash-Speicher in ihr Fernsehgerät zu stecken und die Bilder ihrer Digitalkamera mit voller HD-Auflösung zu betrachten.

Hard- und Software sind auf höchste Leistung optimiert und arbeiten mit einem schnellen Echtzeit-Betriebssystem. Micronas bietet ein vollständiges Softwarepaket für Fernsehgeräte mit Flat-Panel-Displays an, das auch Middleware und mehrere High-Level-Treiber sowie Applikationen (z.B. Teletext oder EPG) enthält und auf einfache Weise einsetzbar ist.

"Die High-Level-Treiber erleichtern signifikant die Softwareentwicklung und wir stellen sicher, dass Entwickler volle Kontrolle über alle Bildparameter haben," so Kliegelhöfer. "Große TV-Hersteller setzen zunehmend Linux-ähnliche Softwarearchitekturen ein. Entsprechend haben wir uns für dieses Konzept entschieden, um die Entwicklungszeit und den Entwicklungsaufwand zu reduzieren."

Mehrere Echtzeit-Anwendungen wie "Letterbox Detection" und "Film-Mode-Detection" sind bereits im Video-Treiber integriert. Applikationen, die bisher sehr komplex waren, darunter "Fast Dynamic Scaling" (Zoom/Fisheye), benötigen jetzt nur wenige Programmzeilen. Der VGC 596xB unterstützt alle relevanten Eingangsformate einschließlich 1080p und verschiedene PC-Auflösungen.

Dreifach-Video-A/D-Wandler (ADCs) mit 10-Bit Auflösung sorgen dafür, dass die Bildqualität von Computern oder anderen Analogquellen erhalten bleibt und vereinfachen so die PC/TV-Integration. "Composite-Video"-, "Quad-CVBS"-, "Triple-Y/C"- und "Triple-Component"-Eingänge werden ebenfalls unterstützt. Die eingebaute Schalt-Matrix ermöglicht es, beliebige Eingänge für alle Kanäle zu selektieren.

Die einzigartige Architektur des Video-Signalpfads von Micronas arbeitet im gesamten Baustein mit 10 Bit oder höher und alle Elemente sind für volle HDTV-Bildverarbeitung (1.080 Pixel) ausgelegt. Zwei separate Farb-Decoder mit 2D/3D-Comb-Filter für NTSC und PAL eliminieren störende Chrominance- und Luminance-Artefakte. Zwei unabhängige VBI-Slicer unterstützen Datendienste nach mehreren Standards wie V-Chip, Closed-Caption, Teletext L2.5 (bis zu 2.000 Seiten) und Elektronische Programming-Guides (EPGs). Damit erfüllen die Geräte weltweite Informationsbedürfnisse. Die Informationen können über ein Full-Screen Pixel-basiertes Grafik-OSD dargestellt werden, das vom On-Chip 2D-Grafikbeschleuniger getrieben wird. Ausgangsformate sind u.a. 30-Bit Digital-RGB und zwei 8- oder 10-Bit LVDS Kanäle.

Zwei 10-Bit-Farb-Decoder und zwei 10-Bit-1080i Motion-Adaptive Frame-basierte De-Interlacer und Scaler sorgen für eine herausragende Qualität bei beliebigem Videomaterial. Das De-Interlacing kann durch eine Kombination des VGC 596xB mit der einzigartigen truD® Technologie von Micronas weiter verbessert werden; die truD Technologie ist im FRC 9429A von Micronas enthalten. Sie bietet weiterentwickelte Real-Motion-Funktionen (Real Motion®), Motion Vektor-basiertes De-Interlacing und Film "De-Juddering". Diese Kombination ist eine ideale Lösung, um die Schwächen heutiger LCD-Panels hinsichtlich ihrer Reaktionsgeschwindigkeit auszuschalten. Sie arbeitet mit höheren Frame-Raten als die heutigen 60 Frames pro Sekunde und ermöglicht auf LCDs die Darstellung bewegter Bilder mit hohem Kontrast und höherer Schärfe.

Der VGC 596xB erfüllt alle Anforderungen für das europäische HD-Ready Label. Für die Märkte in USA und in Korea bietet Micronas einen ATSC-kompatiblen HDTV-Lösungsvorschlag an. Dieser basiert auf der ATSC-Front-End-Komponentenfamilie DRX 3942H von Micronas in Kombination mit einem MPEG-Decoder.

Micronas bietet die Familie VGC 596xB in zwei Versionen an: VGC 5969B für HDTV-1080p-Panels und VGC 5968B für WXGA-Panels. Beide Versionen sind Pin- und Software-kompatibel und sie ermöglichen die Entwicklung skalierbarer TV-Anwendungen mit nur einem Leiterplattendesign.

Der VGC 596xB wird derzeit bemustert. Die Produktion soll planmäßig im ersten Quartal 2006 beginnen. Zusätzlich werden Evaluation-Boards, Entwicklungstools und ein umfangreiches TV-Softwarepaket einschließlich eines Flat-Panel-Display TV-Applikationsbeispiels angeboten.