Trade News |

Micronas baut das Produktspektrum der TV-ICs mit neuer Single-Chip-Familien-Plattform aus (0313)

TDK Micronas Visual

Kostengünstige und flexible Lösung für Single-Scan-TVs

Freiburg, 1. Juli 2003 - Mit ihrer neuen VCT 49xyI-Familienplattform baut Micronas das bestehende durchgängige Produktspektrum an ICs für den Einsatz in Fernsehern um eine hochintegrierte und dennoch flexible Single-Chip-TV-Lösung aus. Auf den Mitgliedern der VCT 49xyI-Familie sind sämtliche Funktionen für die Zwischenfrequenz-, Audio- und Video-Verarbeitung sowie die entsprechenden Steuerfunktionen integriert. Die neuen, untereinander software- und pinkompatiblen ICs sind die derzeit einzigen auf dem Markt erhältlichen Chips, die sämtliche TV-Standards weltweit unterstützen. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von einfachen Low-Cost-Mono-Fernsehgeräten bis hin zu hochwertigen TVs mit großflächigen 16:9-Bildschirmen und Surround Sound.

Die Systemhersteller müssen ihr Leiterplatten-Layout und ihre Software nur einmal entwickeln und können damit eine breite Vielfalt unterschiedlicher Märkte anvisieren. Dadurch reduzieren sich Entwicklungszeit und -kosten sowie die Anzahl der benötigten Komponenten.

Außerdem hat Micronas einen eigenen IC-Gehäusetyp entwickelt, über den sich die Kosten für die Fernsehhersteller noch einmal deutlich senken lassen.

"Mit der VCT 49xyI-Familie zielt Micronas auf einen Markt, der - gemessen in Stückzahlen - 75 Prozent des weltweiten Gesamtmarktes für Fernsehgeräte ausmacht und sich vom Low-End bis zum hochwertigen Segment erstreckt", erklärt Hermann Zibold, Director Marketing and Application Support, Consumer Products bei Micronas. "Mit den neuen Single-Chip-Lösungen baut Micronas ihre Position im Markt von TV-ICs weiter aus."

Die Mitglieder der VCT 49yxI-Familie übernehmen die Zwischenfrequenzsignale vom Tuner, nachdem sie von einem SAW (Surface Acoustic Wave Filter) vorgefiltert wurden. Dabei zeichnen sie sich durch eine Besonderheit aus: Neben einem herkömmlichen analogen Tuner benötigen sie lediglich einen einfachen SAW, um die globalen Zwischenfrequenz-Standards (B/G, D, K, I, L/L´ M, N) abzudecken. Dadurch verringern sich die Anzahl der benötigten Komponenten und somit die Systemkosten.

Außerdem können die ICs der VCT 49xyI-Familie sämtliche globalen Audiostandards verarbeiten, von Mono bis zu NICAM. Die Chips enthalten alle Funktionen, die für die Audio-Signal Verarbeitung in Systemen mit bis zu drei Lautsprechern erforderlich sind. Neben den Basis-Audio-Funktionen verfügen die Chips über weitergehende Verarbeitungsalgorithmen. Dazu zählen Micronas BASS, Micronas VOICE, Micronas AROUND, SRS, SRS WOW, BBE Digital und Virtual Dolby Surround. Für echte Surround-Sound-Anwendungen mit bis zu sechs Lautsprechern ist lediglich ein zusätzlicher Multistandard-Sound-Prozessor der MSP-Familie von Micronas erforderlich.

Die ICs der VCT 49xyI -Familie können nicht nur den Fernsehton, sondern ohne jeden zusätzlichen Aufwand auch UKW Radioprogramme über das Fernsehgerät wiedergeben. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass Daten-Services wie RDS und RBDS (USA) besser genutzt werden können als auf Radios, da auf dem Fernsehbildschirm eine sehr viel größere Anzeigefläche zur Verfügung steht als auf den üblichen Radio-Displays.

Neben den Audio-Standards unterstützen die ICs der VCT 49xyI-Familie auch sämtliche Video-Standards weltweit. Aufgrund ihrer vielfältigen Video-Funktionen - darunter Kammfilter, horizontaler Scaler, der Bildverbesserungs- und der fortschrittlichen Ablenkeinheit - lassen sich die Chips in einem weiten Anwendungsbereich einsetzen: Von Low-End-Fernsehern bis zu High-End-Systemen, die über einen großflächigen 16:9-Bildschirm verfügen.

Zusätzlich unterstützen die Chips Fernsehdaten-Services einschließlich WST, VPS, PDC, CC, V-Chip und WSS. Über die OSD-Einheit (On-Screen Display) lassen sich ausgeklügelte Benutzer-Menüs generieren. Es können sogar Bewegtbilder und Text komprimiert werden, um Bilder und Teletext bzw. Nutzerinformationen nebeneinander darzustellen - eine Fähigkeit, die auf 16:9-Bildschirmformaten eindrucksvoll zur Geltung kommt.

Für kostensensitive Anwendungen bietet Micronas eine weitere Besonderheit: Die ICs der VCT 49xyI-Familie stehen im brandneuen PSSDIP mit 88 Anschlüsse zur Verfügung. Beim PSSDIP handelt es sich um ein von Micronas auf Kundenwunsch entwickeltes Gehäuse. Es sieht ähnlich aus wie ein herkömmliches DIP, allerdings lassen sich bei einer gleicher Bauform mehr Pins unterbringen. Außerdem liefert Micronas die ICs auch in Standard-Quat-Flat-Packages (QFP) mit 144 Anschlüssen. An diesen Gehäusetyp können externe SRAMs angeschlossen werden, die bis zu 1000 Teletextseiten speichern können und EPG-Services (Electronic Program Guide) unterstützen.

Die ersten Mitglieder der VCT 49xyI-Familie sind ab sofort erhältlich. Die Preise liegen in Abhängigkeit von der jeweiligen IC-Version in hohen Stückzahlen zwischen 4 und 12 EUR.