Trade News |

Micronas stellt Display-Prozessor und Scaler für Flachbildschirm-Fernseher vor (0405)

TDK Micronas Visual

Neues IC bietet Signaleingänge für HDTV und umfangreiche Bildverbesserungsverfahren

Freiburg, 25. März, 2004 - Micronas erweitert ihre Produktlinie an Display-Prozessoren und Scalern um den neuen DPS 9455B und zielt damit speziell auf den Flachbildschirm-TV-Markt ab. Der DPS 9455B ist mit Eingängen für HDTV- und PC-Signale ausgestattet und bietet line-based De-Interlacing. Kein anderer Display-Prozessor dieser Klasse wartet mit einem so umfangreichen Angebot an Bildverbesserungsverfahren auf. Dadurch erzielen LCD-Fernseher in Größen bis 22 Zoll eine bisher unerreichte Bildqualität. Diese Geräte finden heute nicht nur im Haushalt Verwendung, sondern zunehmend auch in neuen Anwendungsgebieten, beispielsweise in Autos oder in Unterhaltungssystemen von Flugzeugen.

"Mit dem neuen DPS 9455B unterstützen wir neben dem schnell wachsenden Markt für Fernseher mit Flachbildschirmen auch den HDTV-Markt, der jetzt in den USA und in Japan in Schwung kommt", sagt Harun Duyan, Marketing Manager Video & Graphic von Micronas. "Dieser mit den führenden Bildverbesserungsverfahren von Micronas ausgestattete neue Display-Prozessor wird das Sehvergnügen auf Flachbild-TVs deutlich steigern."

Der DPS 9455B unterstützt alle Bildschirm-Auflösungen von VGA (640 x 480 Pixel) bis zu W-XGA (1366 x 768 Pixel). Anders als konventionelle Scaler-ICs, die auf den Einsatz in PC-Monitoren abzielen, ist der DPS 9455B konsequent auf die besonderen Anforderungen von Fernsehern mit LCDs und Plasma-Bildschirmen zugeschnitten. Neben dem DPS 9455B ist lediglich der VCT 49xyI-Chip von Micronas erforderlich, um einen kompletten Flachbildschirm-Fernseher auf Basis von nur zwei ICs aufzubauen. Auf dem VCT 49xyI sind sämtliche Zwischenfrequenz-, Audio-, Video- und Steuerfunktionen auf einem Chip integriert. Damit können die Fernseherhersteller sehr kosteneffektive Systeme für den weltweiten TV-Markt entwickeln, da die VCT 49xyI-Familie sämtliche gängigen analogen TV-Audio- und -Video-Standards verarbeiten kann.

Zu den Bildverbesserungsverfahren, die der DPS 9455B anbietet, gehören sowohl die aus der Fernsehentwicklung bekannten als auch neu entwickelte Algorithmen, die auf die Besonderheiten von LCDs und Plasma-Bildschirmen zugeschnitten sind. Dazu zählen Dynamic Contrast Improvement (DCI), Black Level Expander (BLE), Luma und Chroma Transition Improvement (LTI/CTI) sowie Dynamic Peaking (DP). Während BLE sicher stellt, dass die dunkelsten Bildwerte in wirklich tiefem Schwarz und nicht in Grau erscheinen, ermöglichen LTI/CTI und DP gestochen scharfe und glasklare Fernsehbilder.

Obwohl der DPS9455B für die Zusammenarbeit mit heute üblichen 8-Bit-Panels ausgelegt ist, kommt er durch Dithering auch hervorragend mit 6-Bit-Panels zurecht, die heute durchaus noch Verwendung finden. Panel-Control-Ausgänge, die für einige Bildschirm-Modelle benötigt werden, stehen ebenfalls zur Verfügung.

Der Eingang für das digitale On-Screen-Display (OSD) unterstützt sowohl die volle als auch die halbe Panel-Taktfrequenz. Das erlaubt es, die Eingangsauflösung des OSDs zu reduzieren und dennoch den Bildschirm über seine gesamte Größe auszufüllen. Daher können auch OSD-Generatoren mit niedrigerer Auflösung sogar in Fernsehern mit W-XGA-Panels eingesetzt werden.

Verfügbarkeit

Die Display-Prozessoren und Scaler vom Typ DPS 9455B sitzen in einem PMQFP mit 144 Anschlüssen und stehen ab Mai 2004 in Musterstückzahlen zur Verfügung.


Über den DPS 9455B
Der DPS 9455B besteht aus drei Hauptfunktionseinheiten. Die erste Einheit besteht aus den Video-Interfaces für die eingehenden analogen und/oder digitalen Signale. In der zweiten Einheit findet die Skalierung auf die jeweiligen Größen der Flachbildschirme statt und in der dritten Einheit befinden sich die Funktionsblöcke für die Verbesserung der Video-Signale und die Gamma-Korrektur sowie das Interface für den OSD-Eingang und die Mixer. Das Ausgangs-Interface zum Flachbildschirm unterstützt Single- und Dual-Pixel-Modes.

Folgende Eingangs-Interfaces stehen zur Verfügung: ITU-601/656, YUV/RGB (3 x 8 Bit) und analog YUV/RGB plus Fast Blank (FBL) sowie ein digitaler RGB 4:4:4-Eingang plus FBL für das On-Screen-Display-Signal. Das ITU-601/656-Interface lässt sich an die Ausgänge sämtlicher Farb-Decoder-Chips von Micronas anschließen. Das digitale YUV/RGB-Interface unterstützt auch externe DVI-Receiver.

Für das analoge YUV/RGB plus FBL-Interface hat Micronas einen Vierfach-A/D-Wandler mit einer Sample Rate von 81 MHz integriert. Er ersetzt externe A/D-Wandler, die heute erforderlich sind, um derartige Funktionen zu realisieren.