Trade News |

Micronas präsentiert weltweit erstes Single-Board-Referenzdesign für die Verarbeitung von analogen und digitalen TV-Signalen (0411)

TDK Micronas Visual

Das komplett integrierte Analog-/Digital-TV-Hybrid-Chassis reduziert Bauteileaufwand und Systemkosten

Freiburg/München, 24. Mai, 2004 - Micronas präsentiert heute das weltweit erste Integrated-Digital-TV-(IDTV) Referenzdesign, das auf einer einzigen Platine alle digitalen und analogen TV-Signale verarbeiten kann. Die neue Referenzplatine "PEPER Digital" ermöglicht die Entwicklung von IDTVs mit 100Hz-Röhren-Bildschirmen. In den nächsten Jahren werden Fernsehgeräte auf Röhren-Bildschirmbasis noch den Großteil des TV-Massenmarkts ausmachen.

Nur wenige analoge TV-Geräte am Markt sind mit einem speziellen Steckplatz für ein zusätzliches digitales Modul ausgestattet, das den Empfang von digitalen Fernsehprogrammen erlaubt. Während sich der digitale Fernsehempfang mehr und mehr etabliert, wird es aus der Sicht der Fernseh-Gerätehersteller zunehmend sinnvoll, die digitale Funktionalität auf einem hybriden Chassis zu integrieren. Micronas überwindet diese Hürde, indem sie eine einfache, kosteneffiziente und flexible Chipset-Lösung anbietet.

Das Referenzdesign PEPER Digital integriert auf einer einzigen Platine den Einchip-Hybrid-Decoder MDE 9502B für DVB- und Analog-TV, das ZF-Demodulator-IC DRX 3960A, das Multistandard-Audioprozessor-IC MSP 4458G und den digitalen Display-Prozessor-Chip DDP 3315C für die Bildschirm-Ansteuerung und -Ablenkung.

"Fernsehgerätehersteller können mit dieser Lösung eigene Hybridgeräte für den analogen und digitalen TV-Empfang entwickeln. PEPER Digital bietet somit einen großen Vorteil in Märkten, in denen die Ausstrahlung digitaler Programme dominiert, wie z.B. in Großbritannien, Italien und einigen deutschen Ballungsgebieten", sagt Peter Rost, Director Marketing DigitalTV bei Micronas.

"Konsumenten können durch die höhere Integration digital ausgestrahlte Programme mit preiswerten TV-Geräten empfangen, die mit einer einzigen komfortablen Bedieneroberfläche für einen beliebigen Mix aus analogen und digitalen Kanälen ausgestattet sind. PEPER Digital deckt zusammen mit der softwarekompatiblen MicModule-Lösung für modulare IDTV-Geräte den DVB-TV-Markt in allen Phasen des Übergangs von analogem zu digitalem Fernsehen ab."

Die PEPER-Digital-Platine bietet Fernsehgeräteherstellern ein hohes Maß an Flexibilität: Sie können zwischen verschiedenen auf dem Markt verfügbaren HF-Eingansstufen für den Empfang digitaler Programme über terrestrische Antenne, Satellit oder Kabelnetz wählen.

Zu der PEPER-Familie gehören ebenfalls Versionen für den Empfang von analogen Programmen für Flachbildschirm- und Röhrenbildschirm-TV-Geräte mit 50Hz und 100Hz Bildfrequenz. Das PEPER-Konzept ermöglicht Fernsehgeräteherstellern nicht nur die Zahl der Komponenten, sondern auch die Platinenfläche und Logistikkosten zu reduzieren.

Die PEPER-Digital-Entwicklung basiert auf dem MDE 9502B Einchip-Hybrid-Decoder für DVB- und Analog-TV. Er kombiniert die netzwerkunabhängigen Signalverarbeitungsfunktionen von Digitalempfängern und berücksichtigt die analoge Video-Signalverarbeitung. Damit ist sichergestellt, dass die TV-Geräte rückwärtskompatibel mit der vorhandenen analogen TV-Infrastruktur bleiben. Das integrierte leistungsfähige On-Screen-Display-System entspricht den Empfehlungen der DVB-Norm und den Anforderungen für Embedded und heruntergeladene interaktive TV-Applikationen. Die MDE 95xx-Familie der Einchip-Hybrid-TV-Decoder bietet Systemherstellern einen lückenlosen Übergang vom analogen zum integrierten digitalen Fernsehen.

Das PEPER-Digital-Referenzdesign beinhaltet weiterhin

- den Demodulator-Chip DRX 3960A,
- den Multistandard-Audio-Prozessor MSP 4458G
- den digitalen Display - und Deflection-Prozessor-Chip DDP 3315C

Über den DRX 3960A

Der DRX 3960A übernimmt die gesamte Verarbeitung von Multi-Standard-QSS-(Quasi Split Sound)TV-ZF, AGC (Automatic Gain Control), Video-Demodulation und die Generierung einer zweiten Ton-ZF (SIF) mit einem einzigen Oberflächenwellenfilter (SAW). Das IC ist für den Einsatz in Fernsehempfängern, Videorecordern, PC-TV-Karten und TV-Tunern konzipiert. Es benötigt keinerlei Abgleich und nur ein Minimum an externen Bauteilen.

Über den MSP 4458G

Die MSP 44xy-Familie der Multi-Standard-Audio-Prozessoren sind die erfolgreichsten ICs für TV- und Audio-Anwendungen der Branche. Sie verbinden die Funktionalität eines TV-Stereo-Decoders mit der eines I²S-Codecs und mit den Leistungsmerkmalen einer digitalen Signalverarbeitung. Die Chips decken die Demodulation und Stereo-Dekodierung aller weltweit etablierten analogen TV-Standards ab, einschließlich dem digitalen NICAM-Ton-Standard und der Stereo-Norm für den UKW-Rundfunk. Demodulation und Dekodierung werden vollständig auf einem einzigen Chip erledigt, beginnend beim analogen ZF-Signaleingang bis hin zum analog oder digital aufbereiteten NF-Ausgangssignal.

Über den DDP 3315C

Der DDP 3315C ist ein Mixed-Signal-Prozessor für die Ansteuerung von Flachbildschirmen sowie für die Ablenkung bei Röhrenbildschirmen, der eine qualitativ hochwertige Bildwiedergabe bei HDTV-Geräten mit Doppelabtastung und den Bildformaten 4:3 und 16:9 gewährleistet. Der DDP 3315C übernimmt die gesamte Verarbeitung des digitalen Video-Anteils und der Elektronenstrahlablenkung und bietet alle Schnittstellen für die Steuerung der Bildröhren-Treiber.