Trade News |

Micronas stellt DVB-T-Receiver-Design mit USB 2.0 im Westentaschenformat vor (0530)

TDK Micronas Visual

Mit MicStickTMD DVB-T-Sendungen live auf PCs oder Notebooks verfolgen

Freiburg, 28. November 2005 - Mit MicStickTMD stellt Micronas ein produktionstaugliches Referenzdesign vor, mit dem sich auf Desktop- und Notebook-PCs mit USB 2.0-Anschluss DVB-T-Sendungen verfolgen und entsprechend steuern lassen. Das Referenzdesign basiert auf den jeweils besten Bauteilen ihrer Klasse und bietet somit eine außerordentlich gute Empfangsleistung. Zu den Bauteilen gehören der COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)-Demodulator DRX 3975D von Micronas, der digitale TV-Tuner MicroTunerTM MT2060 von Microtune® und der Controller EZ-USB FX2LPTM von Cypress. OEMs können das Referenzdesign ohne Zusatzmaßnahmen sofort in die Produktion überführen.

DRX 3975D ist der erste COFDM-Demodulator, der alle Anforderungen der Receiver-Spezifikation NorDig-Unified v1.0.2 weit übertrifft. Aufgrund dieser Eigenschaft kann der Hersteller mit einem einzigen MicStickD-Design Kompatibilität zu allen DVB-T-Empfangsstandards weltweit erreichen. Mit MicStickD kann sich der Verbraucher frei bewegen - sowohl unterwegs als auch zu Hause.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Microtune. Der TV-Tuner-Chip MT2060 ermöglicht es uns, solch innovative TV-Produkte für den PC zu entwickeln, die sich sowohl durch eine hohe Empfangsleistung als auch durch einen kleinen Formfaktor auszeichnen und somit eine große Flexibilität bieten", so Kai Scheffer, Director Media Home Consumer Products bei Micronas. "Microtunes Know-how im HF-Bereich bildet zusammen mit der Rauschunterdrückungstechnologie unseres Demodulators die Grundlage für eine ausgezeichnete Bildqualität in Umgebungen mit hohem elektrischen Rauschanteilen wie z.B. PCs, Mobiltelefonen und PDAs."

"Die neue Silizium-basierte Lösung von Micronas verwandelt den PC in ein virtuelles Fernsehgerät und ermöglicht es zugleich, Digitalradio und Teletext und das Aufzeichnen von Fernsehsendungen auf Festplatte", führt Dirk Bilgram weiter aus, Broadband Marketing Manager bei Microtune. "Das Referenzdesign MicStickD enthält Hochleistungs-Tuner und -Demodulatoren, die den höchsten Funktionsumfang bieten, eine große Flexibilität im Eingangsbereich ermöglichen und über eine außergewöhnlich gute digitale Empfangsqualität verfügen."

DRX 3975D arbeitet mit fortschrittlichen digitalen Filter-Techniken sowie mit einer leistungsfähigen A/D-Wandler- und PLL-Konfiguration und gestattet so die Darstellung gestochen scharfer Bilder auch bei Störungen durch benachbarte Kanäle. Ein einfacher SAW-Filter (Non Switchable) ist zum Betrieb des DRX 3975D ausreichend. Ein spezieller Pre-SAW-ZF-Sense-Eingang ermöglicht die komplett autonome und stabile HF-AGC-Steuerung des MT2060 und macht somit zusätzliche HF-Schaltkreise zur automatischen Verstärkungseinstellung (AGC) überflüssig. DRX 3975D enthält in seinem Channel-Estimator einen progressiven digitalen Algorithmus und kann daher mit außerordentlich guten Ergebnissen in Multipath- und dynamischen Echo-Situationen aufwarten. Dies ist von Bedeutung für Netzwerke, die mit nur einer Frequenz arbeiten (Single Frequency Networks) sowie für den Empfang in Gebäuden.

Der Single-Chip-Tuner Microtune MT2060 nimmt nur wenig Leistung auf und bietet eine ausgezeichnete HF-Performance. Sein 16-MHz-Quarz reicht aus, um das Taktsignal für den MT2060 und den DRX 3975D zu liefern. Der Controller EZ-USB FX2LP von Cypress verarbeitet problemlos die hohen Datenraten des Digitalfernsehens.

Alle genannten Leistungsmerkmale zusammen ermöglichen es, über einen USB-Stick mit Abmessungen von lediglich 2,2 cm x 6,2 cm Fernsehbilder in Top-Qualität zu empfangen.

Der Tuner- und Capture-Treiber des MicStickD-Referenzdesigns ist kompatibel zum Microsoft Broadcast Driver Architecture Standard (BDA) für Windows. Diese Eigenschaft gewährleistet die optimale Performance und Kompatibilität zu PC-Softwareanwendungen wie CyberLink PowerCinemaTM. Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich, da MicStickD die USB 2.0-Bus-powered-Spezifikation in allen Punkten erfüllt.

Angeboten wird das Referenzdesign MicStickD mit Schaltplänen, Gerber-Files, Protel-Design-Files, Stückliste (BOM) und Treiber-Software. Die BOM wurde im Hinblick auf möglichst geringe Fertigungskosten optimiert. In 100.000-er Stückzahlen lässt sich das Referenzdesign MicStickD zum Preis von etwa 20 US-Dollar pro Stück fertigen. OEMs können ein Gehäusedesign ihrer Wahl beisteuern und unmittelbar in Produktion gehen. Das lizenzfreie DVB-T-USB-Designkit MicStickD ist ab sofort lieferbar.