Trade News |

Weltweit erstes Zweikanal-ATSC-Design für PCI Express von Micronas ermöglicht PC-TV mit High-Definition-Bildqualität (0533)

TDK Micronas Visual

MicViper wird erstmals auf der CES 2006 gezeigt

Freiburg, 21. Dezember 2005 - Micronas, ein führender Anbieter von IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter dem Namen MicViperTM das weltweit erste Zweikanal- Referenzdesign für moderne PCI Express®-TV-Lösungen auf PC-Basis vor. Das Referenzdesign erfüllt den ATSC-Digital-TV-Standard und wird erstmals auf der International Consumer Electronics Show (CES) zu sehen sein. Die Messe findet vom 5. bis 8. Januar 2006 in Las Vegas statt.

MicViper bildet das Kernstück für Heimkino-Systeme auf PC-Basis. Mit zwei Tunern ermöglicht es MicViper Anwendern, eine Fernsehsendung zu verfolgen und zugleich eine andere Sendung aufzuzeichnen oder aber zwei sich zeitlich überschneidende Programme aufzuzeichnen. Damit lässt sich ein immer üppiger werdendes Angebot an Sendungen vor allem während der Hauptsendezeit besser nutzen. Mit so genannten Time-Shifting-Funktionen wie Instant Replay und Pause TV sorgt MicViper für einen noch höheren Komfort und damit entspannten Filmgenuss am PC. Zusätzlich zu ATSC-Signalen in High-Definition-Qualität (HD) kann MicViper auch herkömmliche analoge Fernsehsignale empfangen. Heimkinofans in Nordamerika und Südkorea können mit MicViper sowohl analoge als auch digitale Programme empfangen.

Die beiden Kanäle von MicViper sind voneinander komplett unabhängig. Dies ermöglicht es, analoge Sendungen oder Programme in HD-Qualität beliebig zu kombinieren. So lassen sich mit MicViper zwei analoge Programme oder ein analoges und ein HD-Programm empfangen oder zwei Sendungen in HD-Qualität aufzeichnen, während der Zuschauer ein vorher aufgezeichnetes analoges oder HD-Programm verfolgt.

Aufgrund der steigenden Anzahl an Heimnetzwerken steigt auch der Bedarf an Lösungen, mit denen sich mehrere gerade laufende Fernsehprogramme und vorher aufgezeichnete Sendungen über das Netzwerk übertragen lassen. MicViper ermöglicht solche Szenarien und bietet genau die hohe Bildqualität sowie die beiden Kanäle, die hierfür notwendig sind.

MicViper ist ein produktionsnahes Referenzdesign, das sich mühelos und vorgetestet in die Serienproduktion überführen lässt. Zusätzlich zu einem Schaltplan und einer Stückliste wird MicViper mit Microsoft AVStream Class Treibern geliefert. Das Referenzdesign ist kompatibel zu Windows XP Media Center sowie zu den beliebten Drittanbieter-Applikationen von Cyberlink und Intervideo. OEMs und Systemintegratoren können mit MicViper und zugehöriger Software unterschiedliche TV-Lösungen für den PC auf einfache Weise realisieren.

Für die PCI Express-Fähigkeit von MicViper sorgt der Zweikanal-Multimedia-Controller nGene® von Micronas. Nur PCI Express ist in der Lage, die erforderliche Bandbreite zum Streaming mehrerer Video-Kanäle bei gleich bleibender Qualität bereitzustellen. "nGene ist von der PCI-SIG, dem Standardisierungsgremium der Branche für die PCI Express-Technologie, als PCI Express 1.0a-kompatibel zertifiziert", so Kai Scheffer, Director Media Home bei Micronas. "Diese Zertifizierung ist entscheidend für PC-OEMs und Systemintegratoren, da sie sicherstellt, dass MicViper zuverlässig in einer Vielzahl von PC-Motherboards spielt, die über PCI Express x1-Steckplätze verfügen."

Features alleine reichen nicht aus, um PC-TV ins Wohnzimmer zu bringen. Fernsehzuschauer erwarten gestochen scharfe Bilder und eine solide Empfangsqualität. Zugleich wünschen sie sich die Flexibilität, den Media PC dort aufstellen zu können, wo sie möchten, ohne dabei durch die Platzierung der Antenne eingeschränkt zu sein. Darum hat Micronas die digitalen Empfangsmöglichkeiten von MicViper mit zwei Silizium-Tunern des Typs XC3028 von Xceive weiterentwickelt. "XC3028 übertrifft die Spezifikationen, die normalerweise bei Double-Conversion 'Can' Tunern anzutreffen sind, und bietet zugleich sehr kleine Abmessungen und einen hohen Dynamikbereich", so Alvin Wong, Vice President of Marketing bei Xceive. "Die Kombination unseres Silizium-TV-Tuners mit dem Backend-Chipsatz von Micronas erweitert die bisherigen Leistungsgrenzen bei TV-Systemen mit HD-Qualität."

Der XC3028 liefert stabile Signale, die mit dem ATSC-Kanal-Demodulator DRX-H von Micronas weiterverarbeitet werden. Der DRX-H ist ein hochmoderner Demodulator für das Digital-Fernsehen und basiert auf der primeD®-Technologie von Micronas. Diese Technologie ist eine führende Lösung, mit der sich die steigende Nachfrage nach Geräten mit noch besserer HD-Empfangsqualität erfüllen lässt.

Statt lediglich Echos auszufiltern, kombiniert die primeD-Technologie von Micronas mehrere Echos und erzeugt damit ein einziges, stärkeres Signal, das eine höhere Empfangsqualität ermöglicht. PCI Express-Designs, die den DRX-H enthalten, kommen mit typischerweise schwierigen terrestrischen Empfangssituationen zurecht und sorgen für ungetrübten Filmgenuss.

Mit MicViper und der zugehörigen Software erhalten OEMs und Systemintegratoren die Tools, die sie benötigen, um ATSC-fähige PC-TVs und PVRs von Wohnzimmer-tauglicher Qualität für Märkte in Nordamerika und Korea zu realisieren. Das MicViper-Referenzdesignkit ist ab sofort lieferbar.

Die erste Demonstration des Referenzdesigns MicViper findet auf der CES 2006 im Las Vegas Convention Center am Messestand von Micronas (Halle SO4, Stand 35346) statt.