Trade News |

Micronas präsentiert truD®HD für HDTV: eliminiert Schlieren auf Flachbildschim-TVs mit 120 Bildern pro Sekunde (0607)

TDK Micronas Visual

Freiburg, 3. April 2006 - Micronas stellt unter der Modellbezeichnung FRC 94xyH einen Frame-Rate-Converter-IC vor, der bei der Darstellung bewegter Bilder auf HDTVs unerwünschtes Schlieren (Motion Blur) und Bildruckeln (Film Judder) eliminiert. Getrieben von der Notwendigkeit, schlierenfreie Bilder wiederzugeben und die Leistung moderner LCDs weiter zu steigern, repräsentiert die neue truD®HD-Technologie von Micronas einen Durchbruch bei der Videoverarbeitung – sie enthält weiterentwickelte Verarbeitungsfunktionen, mit denen sich 50/60-Hz-Filmmaterial oder sogar Filme, die in 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen wurden, in 120 Einzelbilder pro Sekunde umwandeln lassen. Verglichen mit anderen Produkten, die mit einer Auflösung von lediglich 720 horizontalen Zeilen arbeiten, enthält der FRC 94xyH eine Film De-Judder-Lösung zur Darstellung ruckelfreier Bewegtbilder auf Voll-HD TVs mit 1.080 x 1.920 Bildpunkten.

Display-Hersteller verfolgen verschiedene Konzepte, um das Schlieren auf LCD-TVs zu beseitigen. Die beste Methode besteht darin, die Bildfrequenz zu erhöhen, denn nur so lässt sich eine optimale Bewegtbilddarstellung ohne Schlieren realistisch darstellen. Der FRC 94xyH arbeitet auf Basis der von Micronas patentierten truD®HD-Technologie. Diese erzeugt 120 Bilder pro Sekunde und ist somit die führende Lösung aller vorhandenen Technologien. Beim Einsatz des FRC 94xyH lassen sich Bewegtbilder brillant, klar und ohne Verzerrungen auf LCD-TVs darstellen.

Als De-Juddering bezeichnet man den Prozess, bei dem der ursprünglich mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommene Film mittels Vektor-basierter Motion-Estimation- und Kompensationstechnik in die für TV-Displays typische Bildwiederholfrequenz von 50 oder 60 Hz umgewandelt wird. Die proprietäre truD®HD Motion-Compensation-Technologie von Micronas erzeugt dabei zusätzliche Zwischenbilder und erhöht somit die Bildwiederholfrequenz. Um die best möglichen Ergebnisse zu erzielen, setzt Micronas eine einzigartige Voll-HD-Verarbeitungstechnologie ein: der FRC 94xyH verarbeitet Bilder in höchster Auflösung. Das Resultat sind gestochen scharfe Bilder die im hoch auflösenden 1.080 x 1.920 Format wiedergegeben werden Der FRC 94xyH kann in allen Flat Panel Displays, Front- und Rückprojektions-TVs eingesetzt werden.

Besonders sichtbar sind Bildruckeln und Schlieren auf Bildschirmgrössen von 32 Zoll und mehr. Je größer und hochwertiger ein Bildschirm, desto wichtiger ist eine möglichst realitätsnahe Darstellung. Mit seinen zwei einzigartigen Leistungsmerkmalen – 120 Bilder pro Sekunde und Voll-HD-De-Juddering -, die mit Hilfe der truD®HD-Technologie erzielt wurden, liefert der FRC 94xyH unabhängig vom Video-Eingangsformat stets die best mögliche Bildqualität. Hersteller, die den FRC 94xyH einsetzen, können somit Geräte produzieren, die ihren Kunden sichtbare Vorteile bieten.

“truD® ist eine bestens bewährte Technologie für Standard-Definition Motion-Compensation und befindet sich bei mehreren führenden Fernsehgeräteherstellern im Einsatz.” erklärt Patrik Lind, Product Marketing Manager für die truD-Produktlinie bei Micronas. “Der neue FRC 94xyH wird am besten mit unserem Video-Grafik-Controller VGC 5969B, der zusätzlich über einen 120-Hz-OSD-Ausgang verfügt, eingesetzt. Diese Voll-HD-Zweikanal-Systemlösung ist die optimale Antwort für 120-Hz-LCD- und 1080p Plasma HDTVs.”

Der FRC 94xyH arbeitet mit sämtlichen Videomaterialtypen zusammen und konvertiert PAL-Signale in 100 Bilder pro Sekunde und NTSC-Signale in 120 Bilder pro Sekunde. Bildfrequenzen von 75 und 90 Hz werden ebenfalls unterstützt.

Der FRC 94xyH wird in einem BGA-260-Gehäuse angeboten und befindet sich derzeit in der Bemusterungsphase. Die Serienproduktion soll im dritten Quartal 2006 beginnen. Je nach Produktversion und Abnahmemenge wird der FRC 94xyH zu Preisen von etwa 24 bis 30 US Dollar angeboten.