Trade News |

Micronas stellt neue Low-Cost Hall-Sensor-Familie auf der Sensor+Test 2006 vor (0612)

TDK Micronas Visual

Micronas bietet mit preislich attraktivem Hall-Sensor eine Alternative zum Mikroschalter.

Freiburg, 24. Mai 2006 - Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen applikationsspezifischen IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik, stellt die neue Hall-Schalter-Familie HAL® 2xy vor, mit dessen Hilfe sich Positionen und Geschwindigkeiten mit hoher Genauigkeit messen lassen. Der berührungslos funktionierende Schaltsensor zielt auf den Einsatz in Kraftfahrzeugen, Industrieanwendungen und Konsumgütern ab.

"Die HAL 2xy-Familie hat das Potenzial, den Mikroschalter zu verdrängen, denn dieser Hall-Sensor ist preisgünstig, robust und arbeitet darüber hinaus mit hoher Genauigkeit“, erklärt Peter Zimmermann, Market Manager Automotive von Micronas. "Die auf dem Hall-Effekt beruhenden Sensoren kennen keinen Verschleiss. Sie sind daher langlebiger als elektromechanische Schalter, und äussere Einflüsse wie Vibrationen, Schock, Schmutz, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen können ihnen nichts anhaben. Dank integrierter Schutzschaltungen können die Sensoren auch in Systemen mit instabilen Spannungsversorgungen arbeiten. Ausserdem sind sie sehr robust gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeldern und gewährleisten eine hohe ESD-Festigkeit. Schliesslich ist jeder einzelne Anschluss des ICs gegen Kurzschlüsse und Verpolung geschützt."

Einsatz findet die neue Hall-Sensor-Familie überall dort, wo Positionsbestimmungen vorgenommen werden: Im Automobil sind die HAL 2xy-Varianten für die Positionserkennung von Fensterhebern, Schiebedach, Heckklappe, Fusspedalen, der Steuerung von Lüftern und vielen weiteren Applikationen einsetzbar. In Industrieanwendungen dienen sie zur Durchflussmessung, zur Endlagenerkennung und zur Messung von Umdrehungsgeschwindigkeiten. Im Bereich Weisse Ware eignen sich diese Hall-Schalter ideal für die Übernahme von Detektions-Aufgaben, beispielsweise in Waschmaschinen und Induktionsherden.

Mit der im HAL 2xy implementierten aktiven "Chopper-Offset-Kompensation" verhindert Micronas Verfälschungen des Messsignals. Beispielsweise entstehen durch Temperaturänderungen mechanische Spannungen auf dem Chip, die das spätere Messergebnis in unerwünschter Weise beeinflussen. Auch die weiteren Bearbeitungsschritte während der Fertigungsprozesse beim Kunden können solche Spannungen hervorrufen. Mit dem von Micronas entwickelten Verfahren lassen sich diese Effekte kompensieren. Damit sind die Schalter in der Lage, die Messungen über einen weiten Temperaturbereich und mit hoher Langzeitstabilität durchzuführen.

Der HAL 2xy wird in den problemlos umspritzbaren Gehäusen TO 92UA und SOT 89B angeboten und ist im Umgebungstemperatur-Bereich von –40 bis +125 °C einsetzbar.

Der HAL 2xy wird je nach Typ zu einem Preis von 0,2 € bis 0,4 € bei einer Stückzahl von 500 k/Jahr angeboten und ist als Muster ab dem dritten Quartal 2006 verfügbar.

Micronas wird den HAL 2xy vom 30.Mai bis 1.Juni 2006 auf der Sensor+Test in Nürnberg (Halle 4, Stand 4-121) vorstellen.