Trade News |

truD® Full HD 120 von Micronas eliminiert Bewegungs- unschärfen und Bildruckeln auf Full-HD Flachbildschirmfernsehern mit 100/120 Bildern pro Sekunde (0712)

TDK Micronas Visual

Die vierte Generation truD® Full HD 120 mit dem FRC 94xyM übertrifft vorhandene Lösungen mit weiterentwickelter, Vektor-basierter Bewegungsschätzungs - und Kompensationstechnik für 100/120Hz-Fernsehgeräte mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten

Freiburg, 14. August 2007 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Modellbezeichnung FRC 94xyM die neueste Generation eines Full-HD Frame-Rate-Converter-ICs vor, der bei Full-HD TVs (1080p) unerwünschte Bewegungsunschärfen (Motion Blur) und Bildruckeln (Film Judder) eliminiert.

Getrieben von der Notwendigkeit, schlierenfreie Bilder ohne Bildruckeln wiederzugeben und die Leistung moderner LCD-TVs weiter zu steigern, repräsentiert die neue truD®FHD 120-Technologie von Micronas einen Durchbruch bei der Videoverarbeitung – sie beinhaltet eine weiterentwickelte Verarbeitungsfunktionen, mit der 50/60-Hz-Videoquellen und Kinofilme mit Aufzeichnungsformaten von 24 Bildern pro Sekunden in 120 Einzelbilder pro Sekunde umwandelt werden.

Marktforschungsfirmen wie DisplaySearch prognostizieren einen schnellen Übergang zu hoch auflösenden Bildschirmen mit Full-HD Auflösung, die in Verbindung mit der neuesten, für hohe Bildwiederholungsraten von 100/120Hz ausgelegten LCD-Technolgie arbeiten. 2008 könnten über 10 Millionen 100/120Hz LCD-TVs verkauft werden. Der FRC-M ist eine wichtige Komponente, die die Entwicklung solcher Bildschirme vorantreibt und die Bildqualität signifikant verbessert.

“Mit der vierten Generation von truD®FHD 120 baut Micronas auf dem Erfolg seiner Vektor-basierten Bewegungsschätzungs- und Kompensationstechnik truD® auf, die sich in Hochvolumen-Märkten bei führenden TV-Herstellern bewährt hat,” so Johann Weierer, Product Marketing Manager bei Micronas. “Dieses System ist die optimale Antwort für 100/120Hz Full-HD-LCD- und Full-HD-Plasma-TVs mit hoher Bildfrequenz und setzt neue Massstäbe in der Bildqualität bei Full-HD Auflösung. Sportsendungen und Filme werden in brillanter Schärfe wieder gegeben, die für LCDs typischen Bewegungsunschärfen und das Bildruckeln werden eliminiert.”

Die beste bewährte Methode, um Bewegungsunsschärfen auf LCD-TVs zu beseitigen, besteht darin, die Bildfrequenz zu erhöhen – mehr Bilder ergeben bei Bewegungsabläufen eine realistischere Darstellung. Als führende Lösung aller vorhandenen Technologien erzeugt der FRC 94xyM mit der patentierten truD®FHD 120 Technologie von Micronas 100/120 Bilder pro Sekunde. Beim Einsatz des FRC 94xyM lassen sich Bewegtbilder brillant, klar und ohne Verzerrungen auf LCD-TVs darstellen.

Die Wiedergabe von Filmen im Kinoformat erzeugt auf grösseren Bildschirmen mit hohem Helligkeits-/Kontrast-Verhältnis störendes Bildruckeln. Als De-Juddering bezeichnet man den Prozess, bei dem der ursprünglich mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommene Film mittels Vektor-basierter Bewegungsschätzung- und Kompensationstechnik in die Bildwiederholfrequenz des TV-Displays mit 100/120Hz umgewandelt wird. Die truD®FHD 120 Bewegungs-Kompensationstechnik erzeugt dabei zusätzliche, bewegungsinterpolierte Zwischenbilder und erhöht somit die Bildwiederholfrequenz. Unterstützt werden dabei auch 24p Ausgangsformate der neuesten Generation von High Definition DVD-Spielern.

Der FRC 94xyM verarbeitet die Bilddaten durchgängig in Full-HD Auflösung, womit die Auflösung des Quellenmaterials bis zum Bildschirm voll reproduziert wird.

LVDS- (Low Voltage Differential Signaling) Ein- und Ausgangsschnittstellen reduzieren das elektrische Rauschen und verbessern damit die Signalqualität über das gesamte Design. Gleichzeitig wird die Anzahl der Pins optimiert und damit die Systemkosten. Das rauscharme Verhalten wird mit Spread-Spectrum-Taktsignalen im gesamten IC optimiert. Der FRC 94xyM steuert LCD-Panels direkt ohne weitere Schnittstellenkomponenten an.

Muster des FRC 94xyM werden derzeit an qualifizierte OEMs ausgeliefert.

Micronas wird den FRC 94xyM auf der IFA 2007 in Halle 1.1, Stand Nummer 135, präsentieren. Die Messe findet vom 31. August bis 5. September 2007 in Berlin statt.