Trade News |

LIN-Bus-Mikrocontroller von Micronas kann 12V-Verbraucher direkt ansteuern (0802)

TDK Micronas Visual

Micronas stellt easyLIN-Produktlinie für intelligente Sensor- und Aktuator-Applikationen vor

Freiburg, 11. Februar 2008 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Automobil- und Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung easyLIN eine neue 8-Bit-Mikrocontrollerfamilie vor, die speziell für LIN-Bus-Applikationen entwickelt wurde. Moderne PKW und LKW enthalten mehrere LIN-Bus-Module, die intelligente Sensoren verbinden und Aktuatoren für Fensterheber, Scheibenwischer und viele andere Funktionen steuern. HVC 22xyA und HVC 24xyA vereinfachen die Entwicklung und senken die Kosten von LIN-Bus-Modulen, da sie in einem einzigen Bauelement alle Logik-Funktionen, Peripherie-Module, Schnittstellen und ein LIN-Bus-Interface enthalten.

“easyLIN ist äusserst flexibel“, sagt Peter Zimmermann, Marketing Manager Automotive bei Micronas. “Selbst PKW der unteren und mittleren Preisklasse enthalten viele Elektronikfunktionen, die über den LIN-Bus gesteuert werden. Die easyLIN-Architektur ermöglicht es, ein einzelnes Bauteil an all diese Applikationen anzupassen. Sie kann in fast allen Anwendungen verwendet werden, die Netzwerkfähigkeit verlangen. Dazu zählen Türen, Sitze, Spiegel und sogar Systeme für den Antriebsstrang. Wir wollten unseren Kunden die Entwicklung wirtschaftlicher LIN-Bus-Module vereinfachen. Dies ist uns mit der hohen Integrationsdichte von easyLIN gelungen.“

Die Mitglieder der easyLIN-Familie enthalten 5V- und 2.5V-Spannungsregler, echtes EEPROM, Watchdogs und Leistungstreiber. Die internen Spannungsregler arbeiten direkt am 12V-Versorgungsnetz eines PKW und verkraften Lastspitzen von bis zu 40V, eine wichtige Anforderung in Fahrzeug-Applikationen. easyLIN enthält ferner einen schaltbaren 5V-Ausgang, der sich zur Versorgung externer Subsysteme verwenden lässt.

Als Ergänzung zu den Hochvolt-toleranten Spannungsreglern kann die easyLIN-Familie bis zu acht 12V-Verbraucher wie Lampen und Relais direkt ansteuern. Eine Schaltung zum Schutz der Relaistreiber ist ebenfalls enthalten. Die auf dem Chip integrierten Transistoren verkraften moderate Lasten und können bei Bedarf externe Leistungstransistoren für grössere Lasten ansteuern. Zu diesen Treibern gehören drei schnell abschaltende Module (Fast Shutdown) zum Schutz von Leistungs-MOSFETs, die ohne Belastung der CPU sofort reagieren. In Verbindung mit PWM-Modulatoren (Pulsbreitenmodulation) kann easyLIN auch Gleichstrommotoren mit oder ohne Bürsten ansteuern.

Die easyLIN-Familie kombiniert all diese Features mit einem weiterentwickelten 8-Bit-CPU-Core des Typs 8051 und einer vollständigen Palette an Peripherie. Damit ist easyLIN typischerweise die einzige Komponente, die für eine LIN-Bus Slave-Applikation erforderlich ist.

easyLIN ist ein komplettes digitales Subsystem und verfügt über ein vollständiges LIN 2.0 Physical Layer Interface, einen schnellen 10-Bit-A/D-Wandler, drei Komparatoren mit mehreren Schaltschwellen (Multithreshold), einen Operationsverstärker sowie mehrere Interrupt-Eingänge. Die easyLIN-Familie ist in Flash- und ROM-Versionen lieferbar. Beide Varianten enthalten echtes EEPROM.

Der in den Mitgliedern der easyLIN-Familie integrierte Oszillator enthält die LEAP-Technologie (Low Emission Automotive Processor) von Micronas, die elektromagnetische Interferenzen (EMI) mit zeitlich genau ausgerichteten Takt-Phasenoffsets aktiv unterdrückt.

Weitere integrierte Peripheriefunktionen sind jeweils zwei 8- und 16-Bit-Timer, ein SPI-Interface, ein 16-Bit-PWM und drei 12-Bit-PWMs. Zusätzlich enthält die easyLIN-Familie ihre eigene Supervisory-Schaltung. Ein auf dem Chip integrierter Temperatursensor bietet Schutz vor Überhitzung. Darüber hinaus führt eine Überwachunsgschaltung den Reset des Bausteins aus, falls die Stromversorgung auch nur für einen kurzen Augenblick ihren erlaubten Bereich verlässt.

Diese hohe Integrationsdichte bedeutet, dass viele Entwicklungen lediglich einen easyLIN-Baustein benötigen. Somit lassen sich die Kosten sowie der Platzbedarf beachtlich reduzieren. In vielen Fällen können aufgrund der hohen Integrationsdichte von easyLIN-Bausteinen 15 bis 20 Komponenten eingespart werden.

Alle Mitglieder der easyLIN-Familie arbeiten bei Temperaturen von -40 bis +125°C und eignen sich somit für die rauen Umgebungsbedingungen, unter denen Automobilelektronik eingesetzt wird. Die easyLIN-Familie bietet eine Reihe Stromsparmodi. So lässt sich die Stromaufnahme auf bis zu 20 µA senken, während die RAM-Daten erhalten bleiben.

Micronas bietet eine Reihe von Entwicklungstools an. Für die Hardware-Entwicklung stehen Applikations/Evaluation-Boards und JTAG/Trace-Probes zur Verfügung. Für die Software-Entwicklung gibt es eine komplette Serie an Tools von Drittherstellern. Micronas stellt ein API (Application Programming Interface) mit Unterstützung für die gesamte Peripherie zur Verfügung. Die Fast-Turn-Entwicklung wird unterstützt durch Contact-ROM-Technologie für schnelle Durchläufe und ein Patch-Modul für Code- oder Daten-Änderungen im ROM und in der Anwendung.

Die easyLIN-Familie wird in PSOIC28-Gehäusen angeboten. Je nach Modell und bei Abnahme von geringen Stückzahlen kosten die Mitglieder der easyLIN-Familie 1,60 bis 2,20 Euro pro Stück.