Trade News |

Hall-Sensor von Micronas bietet kosteneffiziente, programmierbare Performance für Automotive- und Industrie-Applikationen (0816)

TDK Micronas Visual

Erstklassige Sensor-Performance kompensiert Systemtoleranzen

Freiburg, 16. Oktober 2008 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Automobil- und Unterhaltungselektronik, stellt den programmierbaren, linearen Hall-Sensor HAL® 880 vor. Das neue Mitglied der Hall-Sensor-Familie HAL 8xy von Micronas schöpft die Vorteile der digitalen Signalverarbeitung aus, um eine erstklassige Sensor-Performance zu erreichen.

Der Hall-Sensor HAL 880 verfügt über einen linearen Analogausgang und ist damit kompatibel zu bereits vorhandenen Sensorentwicklungen. Basierend auf erprobten und in Serie bewährten Funktionsblöcken, können Systementwickler den HAL 880 einsetzen und dabei Know-how aus bisherigen Designs auf Basis der HAL 8xy-Familie erneut nutzen und auf neue Lösungen übertragen. Auf diese Art lassen sich auf die Wünsche von Kunden abgestimmte Sensorlösungen zu geringen Kosten entwickeln.

Moderne Fahrzeuge enthalten Dutzende von Hall-Sensoren, wobei Sensoren, die sich im System kundenspezifisch programmieren lassen, eine höhere Genauigkeit bieten. Der HAL 880 liefert die entsprechende Präzision und Genauigkeit, die zum Beispiel für Systeme zum Ermitteln von Pedalpositionen erforderlich sind. Darüber hinaus eignet sich der HAL 880 auch für Systeme zum Anpassen der Stellung von Scheinwerfern sowie für andere Applikationen, bei denen lineare Bewegungen oder Drehbewegungen erfasst werden müssen. Ausserdem lassen sich mit dem HAL 880 auch Anwendungen zum Erfassen von Strömen (Strommessfühler) entwickeln.

Mit einer zulässigen Sperrschichttemperatur von -40 bis +140 °C ist der HAL 880 robust genug für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Hall-Sensoren etablieren sich zunehmend auch in der Fertigungsautomatisierung sowie in Haushaltsgeräten. In Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern und anderen grossen Applikationen leisten Sensoren einen wertvollen Beitrag zur Energieeinsparung.

”Mit dem HAL 880 stellen wir Entwicklern die Vorteile von linearen Sensoren der oberen Leistungsklasse zu einem Preisniveau zur Verfügung, welches in vielen Applikationen mit nicht programmierbaren Sensoren in Wettbewerb treten kann,“ sagt Peter Zimmermann, Head of Market Management Automotive bei Micronas. “Hinzu kommt noch, dass der HAL 880 auf Prozesstechnologie und Schaltkreise zurückgreift, die sich bereits in Automotive-Applikationen äusserst erfolgreich bewährt haben.”

Der Hall-Sensor HAL 880 nutzt die digitale Signalverarbeitung zur Durchführung der Sensorlinearisierung und kann Unterschiede beim Hall-Effekt kompensieren, die durch Parameter wie Betriebstemperatur, Magnetfeldstärke, Magnettemperatur, Empfindlichkeit der Hallplatte und Offsetspannung entstehen können. Der HAL 880 verfügt über einen Push-Pull-Analogausgang mit einem Rauschanteil von unter 25 mV und enthält darüber hinaus einen Digital/Analog-Wandler (DAC) mit 12 Bit. Dies entspricht 212 oder 4.096 Stufen. Der DAC kann somit einen von 4.096 Spannungswerten liefern, die in einem bestimmten Verhältnis zur Maximalspannung stehen (ratiometrisches Verhalten). Für den zuverlässigen Betrieb des Sensors sorgt eine Funktion zur Erkennung von Leitungsbruch (Wire-Break Detection). Alle Programmier-Parameter werden im internen EEPROM des HAL 880 gespeichert. Für Kunden- oder Applikationsdaten sind 13 zusätzliche Bits vorhanden.

Unterstützt wird der HAL 880 durch ein komplettes Angebot an PC-basierten Hall-Sensor-Entwicklungstools von Micronas. Der HAL 880 ist pin-kompatibel zu den anderen Mitgliedern der Familie HAL 8xy. Er ist im kleinen TO92UT-Gehäuse nach Industriestandard lieferbar. Die Programmierung erfolgt über die Modulation des Stromes am Versorgungs-Pin und erfordert daher keinen zusätzlichen Pin.

Bei Abnahme von 10.000-er Stückzahlen wird der HAL 880 zum Preis von 1,30 US-$ pro Stück angeboten. Muster des HAL 880 sind im ersten Quartal 2009 lieferbar.

Micronas wird seine neuesten Hall-Sensor-Lösungen für Automotive-Applikationen vom 20. bis 22. Oktober auf der Convergence® 2008, Stand Nr. 1013, in Detroit, Michigan, USA, demonstrieren.