Trade News |

mySENS® – Micronas gelingt entscheidender Durchbruch in der Gas-Sensorik bei Einsatz von Standard-CMOS (PR0907)

TDK Micronas Visual

Innovative Technologie ermöglicht hochintegrierte und kosteneffiziente Systemlösungen

Freiburg, 5. Mai 2009 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC- und Sensor-Systemlösungen für die Automobil-Elektronik, gibt einen maßgeblichen Durchbruch in der Gas-Sensorik bekannt. Die neuartige Technologie-Plattform mySENS basiert auf einer Standard-CMOS-Technologie, die sich bereits erfolgreich in Anwendungen im Automobil und in der Industrie bewährt hat.

„Durch Einbringen unserer weitreichenden Erfahrung bei den Hall-Sensoren verfügt Micronas über eine ideale Ausgangsbasis, um vorhandenes Know-how zur Entwicklung neuer Sensortechnologien für eine große Anzahl von Märkten und Anwendungen zu nutzen,“ sagt Peter Zimmermann, Director Marketing bei Micronas. „Mit der mySENS-Technologie erweitern wir unser Sensor-Know-how in Richtung Gas-Sensorik und zielen dort auf Anwendungen in Industrie und im Automobil ab.“

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie bei den Hall-Sensoren – Micronas brachte den ersten CMOS-Hall-Effekt-Sensor auf den Markt – bahnt sich mit der CMOS-integrierten mySENS-Technologie an. Sie erlaubt eine Kombination von Sensor-Elementen mit Standard-Elektronik-Komponenten, wie Verstärker, Logikschaltkreise und Speicher. Diese Integrationsmöglichkeit wird zu einer deutlichen Miniaturisierung bestehender Gas-Sensor-Anwendungen beitragen. Die geringe Baugröße macht vollkommen neue Anwendungen möglich.

mySENS bildet eine einzigartige Plattform für Halbleiter-Gas-Sensoren, die an unterschiedliche Gasarten angepasst werden kann. Kleine Systemabmessungen in bewährter, kosteneffizienter Standard-Halbleiter-Technologie führen bei gleichzeitiger Integration von Komponenten zu niedrigeren Systemkosten – im Gegensatz zu bereits existierenden Gas-Sensor-Ansätzen. Die mySENS-Technologie erlaubt Detektionsfähigkeiten, die bis jetzt mit keinem etablierten Funktionsprinzip erreicht werden. Dazu zählen selektive Gas-Detektion bei minimalem Stromverbrauch und zuverlässige Erkennung bei hoher Lebensdauer.

Die mySENS-Technologie von Micronas adressiert eine Reihe von Anwendungsgebieten, wie beispielsweise Gebäudetechnik, Automobil- und Industrieelektronik sowie Medizintechnik. Tests auf Prototypenbasis wurden bereits bei ausgewählten Kunden durchgeführt. Eine erste Gas-Sensor-Produktversion wird im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen, erste Volumenlieferungen werden im zweiten Halbjahr 2010 erwartet.

Micronas wird mySENS auf der Messe Sensor+Test 2009 in Nürnberg (Stand 12-558) vom 26. bis 28. Mai und auf der Sensors Expo & Conference in Chicago, USA, (Stand 915) vom 8. bis 10. Juni 2009 vorstellen.