Trade News |

Micronas präsentiert den GAS 86xyB – die kleinste und effizienteste multiparametrische Sensor-Plattform zur Gasdetektion (PR1209)

Neuste mySENS®-Sensorgeneration ermöglicht simultane Detektion zweier Gase sowie die integrierte Messung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte bei drastisch reduzierter Grösse und Leistungsaufnahme.

Freiburg, 21. Mai 2012 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), anerkannt als zuverlässiger, weltweit agierender Partner für intelligente, sensorbasierte Systemlösungen im Automobil- und Industrieumfeld, stellt auf der diesjährigen Messtechnikmesse Sensor+Test in Nürnberg die neuste Generation der Micronas Gas-Sensoren auf Basis der richtungsweisenden mySENS-Technologie vor.

Nach der erfolgreichen Einführung der ersten Sensorgeneration GAS 85xyB wartet Micronas nun mit dem deutlich aufgewerteten Nachfolger GAS 86xyB auf.

Wie bereits ihre Vorgängerversion basiert die jüngste Sensorgeneration auf der bewährten und kostengünstigen Standard-CMOS-Technologie, die die Kombination der Sensor-Elemente zur Gas-, Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung auf einem Chip ermöglicht – unter Halbierung der Leistungsaufnahme und Reduzierung der Baugrösse auf ein nur noch 6mm x 8mm grosses und 1.4mm hohes QFN-Gehäuse.

„Wir haben viele Erfahrungen unserer Kunden, die bisher mit dem GAS 85xyB gearbeitet haben, in die Nachfolgeversion einfliessen lassen“, sagt Karl Hoffmann, Director Marketing Industrial bei Micronas. „Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet der GAS 86xyB die Vorteile einer werkseitigen Kalibrierung des Temperatur- und Feuchte-Sensors sowie einer noch leistungsstärkeren digitalen Vorverarbeitung der Messdaten. In Verbindung mit digitaler SPI-Schnittstelle ergibt sich damit eindeutlich erhöhter Nutzen für unsere Kunden. Die Chipfertigung in einer Submikron-CMOS-Technologie sowie das Packaging in ein völlig neu entwickeltes, offenes QFN-Gehäuse mit integriertem PTFE-Filter erfolgt vollständig in unseren eigenen Fertigungs-Einrichtungen.“

Bei der Gas-Detektion bietet das innovative Plattform-Konzept von mySENS eine breite Auswahl an Zielgasen, welche bei der Herstellung des Sensors in Zweierkombinationen unterschiedlich zusammengestellt werden können. Die vorkalibrierten, integrierten Temperatur- und Feuchte-Sensoren können hierbei sowohl zur Kompensation von Störsignalen für eine noch zuverlässigere Gasdetektion eingesetzt, als auch für unabhängige Messungen verwendet werden.

Mit dem GAS 86xyB präsentiert Micronas eine verbesserte, kostengünstige und langlebige multiparametrische Sensor-Plattform mit geringem Stromverbrauch für zuverlässige Gasmessungen in einem breiten Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten, auf die das Unternehmen auf seinem Messestand gezielt eingehen wird.

Aufgrund ihrer Einzigartigkeit werden auf den Messen in 2012 die mySENS-Technologie und der neue GAS 86xyB separiert von den anderen Sensorprodukten präsentiert. In einem begehbaren Präsentations-Cube taucht der Besucher in die Welt der Gas-Sensorik ein, um sich durch eine Kombination aus Produktanimationen und Demonstrationen sowie kompetenter Beratung zu neuen Anwendungsideen für das eigene Produkt inspirieren zu lassen. Einen Schwerpunkt bildet das Thema Brandgas-Detektion, um die Vorteile des Sensors bei der Miniaturisierung, Brandfrüherkennung und Fehlalarm-vermeidung zu demonstrieren.

Micronas wird den GAS 86xyB auf der Messe Sensor+Test 2012 in Nürnberg (Halle 12, Stand 12-302) vom 22. bis 24. Mai und auf der Sensors Expo & Conference in Chicago, USA, (Stand 614) vom 6. bis 7. Juni 2012 vorstellen.