Embedded Motor-Controller für Smart Actuators

Einleitung

Die Micronas High-Voltage-Controller-Familie kombiniert einen Arm Standard-Mikrocontroller-Core mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen, die bisher nur über diskrete Schaltelemente realisiert werden konnten.
Die HVC-Familie wurde als embedded Controller für Smart Actuators entwickelt. Sie bietet eine erweiterte Integration zur Realisierung kompakter und kosteneffizienter Systemkonzepte für den Einsatz in Automotive-Anwendungen und darüber hinaus (Industrie, Consumer, Messtechnik, etc.).
Ein Austausch des konventionellen mechanischen Antriebs durch einen On-Demand-Elektroantrieb und ein zunehmender Einsatz effizienter Elektromotoren sind die wichtigsten Gründe für eine steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Systemlösungen für elektrische Motorsteuerung und Antrieb.
Die Micronas High-Voltage-Controller enthalten fast alle Schaltungskomponenten, die zum Antrieb von Elektromotoren benötigt werden. Zusätzlich zu einer UART-Schnittstelle ermöglichen integrierte Netzwerkfunktionen den Einsatz einer LIN-Bus-Steuerung (kompatibel zu LIN-2.x) für ein breites Spektrum von Anwendungen wie z.B. Remote-Smart-Actuator.
Die Reduzierung der Anzahl externer Komponenten auf ein Minimum und die flexible Peripherie des Produkts ermöglichen die direkte Ansteuerung von Bürstenmotoren, bürstenlosen Motoren und Steppermotoren – durch die drei vollständig integrierte Halbbrücken. Dank dieser Flexibilität bei der Ansteuerung des Elektromotors bieten die HVC-Controller eine effektive Systemlösung für kleine und mittelgroße Elektromotoren, so dass eine gemeinsame Produktplattform genutzt werden kann. Dies gibt unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil durch eine extrem verkürzte Umsetzungsphase und geringere benötigte Ressourcen für den Entwicklungsprozess ihrer verschiedenen Anwendungen. Hohe Zuverlässigkeit während der Lebensdauer, Reduktion von Gewicht und Gesamtabmessungen sind weitere Schlüsseleigenschaften, die vor allem für Automotive-Anwendungen gefordert werden. Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) gewinnen dank ihrer höheren Effizienz und geringerer akustischer und elektrischer Emissionen an Marktanteil, indem sie Bürstenmotoren (BDC) zunehmend ersetzen.

 

Embedded Controller für Smart Actuators

 
HVC4x Familie
  • TJ = −40 bis 150 °C
  • Gehäuse: QFN40
    6 mm x 6 mm
 
HVC 4222F
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    5.4 V bis 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe bis
    zu 6 × 500 mA
  • Entwickelt für den Einsatz bei hohen
    Umgebungstemperaturen
    (TA bis zu 150 °C)
 
HVC 4223F
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    5.4 V bis 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe
    bis zu 3 × 600 mA
 
HVC 4420F
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    5.4 V bis 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe bis
    zu 3 × 600 mA
  • Speichererweiterung unterstützt OEM-Diagnostik-Anforderungen
  • Integrierte Memory Protection Unit (MPU) unterstützt RTOS-Anforderungen
 
HVC 4422F
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    5.4 V bis 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe bis
    zu 6 × 500 mA
  • Speichererweiterung unterstützt OEM-Diagnostik-Anforderungen
  • Integrierte Memory Protection Unit (MPU) unterstützt RTOS-Anforderungen
  • Entwickelt für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen (TA bis zu 150 °C)
 
HVC5x Familie 
  • TJ = −40 bis 150 °C
  • Gehäuse: QFN24
    5 mm x 5 mm
 
HVC 5221D
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    6 V bis 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe bis
    zu 4 × 500 m
     
 
HVC 5222C
  • Dual-Mode-Versorgungsspannung:
    6 V to 18 V, 40 V
    Load Dump
  • Interne Halbbrücken mit Ladungspumpe bis
    zu 3 × 1 A

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Produktabsteigend sortieren Gehäuse Temp. Bereich Kern Ausgangsformat Bestellnr.
HVC 4222F QFN40 -40°C-160°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC4222F-DL
HVC 4223F QFN40 -40°C-150°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC4223F-DL
HVC 4420F QFN40 -40°C-150°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC4420F-DL
HVC 4422F QFN40 -40°C-160°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC4422F-DL
HVC 5221D QFN24 -40°C-150°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC5221D
HVC 5222C QFN24 -40°C-150°C 32-bit Arm Cortex-M3 LIN, SPI, UART HVC5222C