Trade News |

ミクロナス、ブラシレスDCモーター制御ソリューションを0.18ミクロン高耐圧組み込みフラッシュCMOSプロセスで提供

TDK Micronas Visual

アクチュエータや通信ネットワーク向け12V電源直結小型シングル・チップを0.18μmテクノロジ・ノードにより実現

フライブルク発2014年 6月23日
自動車ならびに産業機器向けに、革新的なセンサ・ベースのシステム・ソリューションを提供するミクロナス(SIXスイス証券取引所上場、MASN)は、本日付、次世代ブラシレスDCモーター向けにX-FAB社のXH018を使用することを発表しました。

X-FAB社のシリコンウエハプロセス“XH018 ”は、1層ポリ6層メタルの0.18 µmプロセスをベースにした高耐圧と不揮発性メモリ(NVM)オプションが統合されたミックスドシグナルプロセス技術です。 この“XH018”は、ミクロナスの組み込みコントローラ・ソリューションがターゲットにしている、自動車ならびに産業機器市場向けのワン・チップ(SoC)ソリューション向けに最適です。

ミクロナスの自動車部門担当副社長、Dirk Behrensは次のようにコメントしています。
「デジタル/アナログ混在、高耐圧そして不揮発性メモリを一つのテクノロジ・ノードに統合することは、ミクロナス製品を使用するアプリケーションの、限られた面積内でシステムを複雑化する、という要求に応えます。X-FAB社のテクノロジを使用することにより、アクチュエータや通信ネットワーク向けに、電源直結の広範なスマート・アクチュエータ・ソリューションをシングル・チップで提供することが可能となります。」

X-FAB社のCEOであるRudi De Winter氏は次のようにコメントしています。
「われわれは戦略的パートナーであるミクロナスと、このような最先端組み込みコントローラの発表を行えることをうれしく思います。お互いのテクノロジを提供し合うことで、それぞれの市場を拡大していくことができます。」

自動車ならびに産業機器向けに使用されているミクロナスの組み込みコントローラはワン・チップで、必要な周辺機器を内蔵しており、直接駆動を実現する高耐圧コントローラです。仮想スター・ポイント・リファレンス機能を持つコンパレータ、パワー・マネージメント機能、診断機能、保護機能、利得をプログラム可能なアンプ、A/D 変換器、通信インターフェース、12V の直接駆動と安定化電源回路、さらにモーター駆動用ブリッジなど、さまざまなデジタル/アナログ回路を内蔵しています。また、その計算能力により、センサ付きあるいはセンサレスの、6ステップ転流のみならず、空間ベクトル変調のような複雑なモーター制御アルゴリズムをサポートしています。これらの特長により、顧客のギア除去やモーターの小型・軽量化など、動作制御ソリューションの効率が改善されます。 さらに、超小型でコスト・パフォーマンスの高いモーター・システム設計が可能になり、同じアプリケーションでも面積を縮小することができます。すべての異なる転流スキームがサポートされていて、HAL2xy、HAL5xyスイッチ、あるいは2D ホールセンサ製品ファミリと併用して、センサ付きあるいはセンサレスなど、多彩なモードで動作させることができます。ミクロナスのスマート・アクチュエータ・ソリューションは、DC モーター駆動、ファン、ポンプなどに採用されています。

ミクロナスについて

ミクロナスは、自動車・産業機器向けに最先端センサ・システムを提供する半導体の設計・製造ベンダです。信頼できるビジネス・パートナーとして、インテリジェント・センサのシステム・ソリューションを提供しています。ミクロナスのさまざまな種類のホールセンサや組み込みコントローラは、自動車や産業機器向けアプリケーション、自動車の動力伝達装置、車台フレーム、エンジン制御などに利用されています。
ミクロナスは主要なカーエレクトロニクス・メーカーと取引しています。そのほとんどのお客様が、より成功を実現するために継続的なパートナーシップを希望されています。持ち株会社はチューリヒ(スイス)にあり、事業本部はフライブルグ(ドイツ)にあります。従業員数はグループ全体で約900人です。 ミクロナスとミクロナス製品の詳細についてはwww.micronas.tdk.com で紹介しています。