TDK、EVサーマルシステムの効率を高める初の組み込みゲートドライバを開発
- サーマルシステムで使うLIN制御の車載部品(ブロワー、ポンプ、ファン等)向けに設計*
- シート、ドア、リフトゲート、充電器カーバーのスマートBLDCアクチュエータにも適用可能*
- ベクトル制御(FOC)アルゴリズムをフルサポートし、低騒音・高効率を実現
2025年4月10日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、Micronasブランドの HVC 5x 組み込みモーターコントローラー製品群をさらに拡大し、新たに車載用HVC 5481Gを追加します。HVC 5481G はプログラミング可能なゲートドライバを持つシステムオンチップ(SoC)製品で、アクチュエータ、ファン、ポンプ等を駆動する外付けパワーブリッジ(6つのN-チャネルFETで構成)を制御します。HVC 5481Gのサンプルはすでに提供可能で、量産は2026年の開始を予定しています。
HVC 5481G SoC は既存のHVC 5x製品群ソフトウェアと互換性を持つ、64 KBフラッシュメモリ・8 KB SRAM のARM® Cortex®-M3 CPUを搭載しています。この製品は12 V 車載電源から直接稼働し、通信用LINトランシーバを搭載しています。このICはBEMF検知を用いるセンサレス6ステップ転流制御から、シングルシャントFOC制御まで多様なモーター制御アルゴリズムをサポートします。このデバイスは汎用IOピンを7個、内蔵タイマー、キャプチャ・コンペアレジスタを搭載し、MicronasのホールセンサやTDKのTMRセンサと容易に組み合わせて使用可能です。
車載用半導体IC用認定基準の温度グレード1認証(AEC-Q100準拠)かつコンパクトな5 x 5 mm PQFN32パッケージのHVC 5481Gは、ミドルパワーBLDCモーターアプリケーション向けに高信頼性、高効率のモーター制御ソリューションを提供します。その堅牢な設計と高度な機能により、高性能・高適応性を求める自動車ならびに産業機器向けに最適なデバイスとして使用可能です。
用語集
- ADC: Analog to digital converter
- BLDC: Brushless DC motor
- FOC: Field oriented control
- CPU: Central processing unit
- AEC-Q100: Qualification standard for automotive applications
- Grade 1: Ambient temperature 125 ºC, junction temperature 150 ºC
- HVC: High voltage microcontrollers
- LIN: Local interconnect network for automotive applications
- QFN: Quad flat no lead package
主な用途*
- 車載用ブロワー、ポンプ、ファン
- LINベースのシート電動装置
- ドアおよびリフトゲート用スマートハイパワーアクチュエータ
主な特長と利点**
- 高統合力、低BOMコスト
| 型番 | パッケージ | モーター端子 | 駆動電流 | 電流測定 | マイクロコ ントローラ | フラッシ ュメモリ | SRAM | EEPROM (ミュレート) | NVR (不揮発性 RAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC 5481G | PQFN32 | DC or BLDC (3phase) | From 3 A to 50 A | Single shunt | ARM® Cortex®-M3 | 64 KB | 8 KB | 2056 byte | 1028 byte |
* 当社製品にて言及したすべての対象アプリケーションは、実現目的/機能への適合性を主張しておらず、システムでの検証が必要となります
** すべての動作パラメータは、実際のアプリケーションごとにお客様にてご検証いただく必要があります。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。
製品の詳細情報は https://www.micronas.tdk.com/en/products/embedded-motor-controllers/hvc-5x で参照できます。