Trade News |
자기 센서(홀센서)
|
PR1908
|

스트레이 필드(자기 외란) 보상 및 SPI 인터페이스가 있는 3D 위치 홀 센서HAL® 3900 소개

  • SPI 인터페이스 및 스트레이 필드 보상 기능을 갖춘 홀 효과를 기반으로 한 최초의 3D 위치 센서
  • 실제 3D 측정: 세 Dimension의 자기장 구성 요소 (BX, BY, BZ)를 동시에 검출하여 측정하며 스티어링 칼럼 스위치 또는 기어 시프트와 같은 응용 분야에 적합한 솔루션

2019 년 10 월 9 일

TDK Corporation은 이전에 발표 된 masterHAL® 센서 제품 군 HAL® 39xy의 새로운 멤버로 Micronas 포지션 센서 포트폴리오를 확장합니다. 새로운 HAL 3900에는 실제 3D 자기장 측정 기능과 2D 스트레이 필드 보상이 가능한 강력한 포지션 센서 입니다.
측정 데이터는 고속 SPI 인터페이스를 통해 제공됩니다. 이 센서는 현재와 미래의 자동차 및 산업 시장 요구를 충족하고 단일 제품에서 4 가지 측정 모드를 제공합니다(선형 변위 측정, 360도 회전 변위 측정, 180도 회전 변위 측정 및 호모지니어스 및 그레디언트 스트레이필드 외란 자기 보상, 실제 3D 측정 기능). ES샘플은 현재 공급이 가능하며. 양산 시작은 2020 년 2/4 분기로 예정되어 있습니다.

HAL 3900 센서의 핵심은 3D HAL® 픽셀 셀 특허 기술입니다. 자기장을 매우 정확하게 측정 할 수 있을 뿐만 아니라 단일 지점에서 3 개의 자기장 성분을 모두 측정 할 수 있습니다. 센서는 BX, BY 및 BZ 구성 요소를 측정함으로써 자기장의 방향을 감지 할 수 있습니다. 동시에 홀 플레이트 어레이의 고유 한 개념은 2D 스트레이 필드 보상을 제공합니다. HAL 3900 센서의 매우 유연한 센서 어레이는 설계 엔지니어가 주어진 측정 작업에 가장 적합한 작동 모드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. HAL 3900은 단일 장치에 4 가지 모드를 모두 통합 한 유일한 솔루션입니다.

SPI 인터페이스와 3D 기능의 조합으로 HAL 3900은 기어 시프터 또는 스티어링 칼럼 스위치와 같은 응용 분야에 완벽한 솔루션입니다. 고유 한 스트레이 필드 개념으로 센서는 스트레이 필드의 강력한 축외 측정이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 외란 필드로 인한 각도 오차는 4000 A / m의 부유 필드가 존재할 때 0.3 ° 미만으로 감소 될 수 있습니다. HAL 3900은 또한 고객이 전기 자동차에 점점 더 중요한 평균 전류 소비를 줄일 수 있도록 절전 모드를 갖추고 있습니다. 이 제품은 ISO 26262에 따라 ASIL B 지원 SEooC (기능 안전 기준)로 개발되었습니다.

용어

  • 3D HAL® pixel cell: X, Y, Z의 세 방향으로 자기장을 직접 측정 할 수 있는 기술
  • Real 3D measurement: 세 방향 X, Y, Z 모두에 대해 동시 자기장 측정
  • Stray-field compensation: 최신 홀 효과 센서는 하이브리드 또는 전기 자동차 (xEV)에서 전자 모터 또는 전력선에 의해 생성되는 부수적인 자기장의 간섭에 민감하지 않아야 함

주요 타켓 어플리케이션

  • 기어 시프트(회전형, 막대형)
  • 트랜스미션 시스템에서 위치 검출용
  • 스티어링의 각도 측정용
  • 임베디드 모터 컨트롤러와 같이 모든 종류의 액츄에이터와 같이 사용 가능

주요 기능 및 특장점

  • 실제 3D 자기장 측정 기능 BX, BY, BZ
  • SPI 인터페이스
  • 전류 소모를 줄이기 위한 슬립 모드 기능
  • 3D 중에서 2개의 축에 대해 온도 보상이 적용된 자기장 시그널 변환 가능  
  • ISO 11452-8 요구 사항을 충족하는 스트레이 필드 보상 기능의 위치 감지 기능 (선형 및 최대 360 ° 회전)
  • 180 ° 회전 각도를 측정하는 어플리케이션의 그레디언트 스트레이 필드 보정 기능 제공
  • 애플리케이션의 기능 안전 요구사항을 만족시키기 위한 ISO 26262, SEooC 지원
  • –40 ° C ~ 160 ° C의 동작 온도로 자동차 어플리케이션에 적합

 

중요 정보

 
제품 명HAL 3900
센서 패키지SOIC-8
디지털 출력 포맷SPI
각도 에러 (over temperature)±0.6° @ 10 mT 각도 측정 에러
자기장 감지 범위10 mT ~ 130 mT (추천) 및 10mT 이하 시 정밀도 감소
기능 안전ISO 26262 ASIL-B ready
샘플 신청가능

 

TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, Chirp, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 125 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 105,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.

TDK-Micronas 소개
TDK 그룹 회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 1000 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.

www.micronas.tdk.com/pressreleases 에서이 텍스트 및 관련 이미지를 다운로드 할 수 있으며
제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 에서 확인할 수 있습니다.

Article assets

지역 미디어 관련 연락처

Mrs. Julia ANDRIS

Global

TDK-Micronas
Freiburg, Germany

+49 761 517 2531