第一款 ISO 26262合规的低能耗霍尔开关, SOT23封装。
第一款 ISO 26262合规的低能耗霍尔开关, SOT23封装。
简介
HAl 15xy系列产品是各种霍尔开关,带具有主动偏置补偿和比较器的温度补偿霍尔片,可选开漏输出或者电流输出。
作为自1993年来具有长年经验的,供应了15亿汽车开关,并且在高质量霍尔效应传感器方案拥有领先经验的霍尔开关全球供应商,Micronas用HAL 15xy系列产品扩大了其宽广的开关产品组合。
所有的CMOS晶圆处理都在Micronas的弗赖堡(德国)完成以确保最好的质量控制和最高的灵活性。
作为著名的HAL 5xy系列的升级产品,HAL 15xy有带短路保护的三线开漏输出版本和两线电流输出版本。HAL 15xy有最小的SOT23包装,提供最低能耗,快速反应时间,以及独特的安全特性,比如为客户提供高性价比的上电自检功能。
HAL 15xy有各种不同开关点的版本,广泛适用于极限环境温度境况下的汽车和工业应用。
HAL 15xy 满足最新的质量和功能安全标准,比如 AEC-Q100和ISO 26262 ASIL 合规,这让我们的客户可以追求最高安全标准的应用。
框图 - 系统架构

HAL15xy 是一个对磁场反应的做开关动作的单体集成电路产品。如果把磁场的磁力线垂直加载于这个传感器,产品的霍尔片会按接近磁场的比例产生霍尔电压。霍尔电压与比较器里存储的临界点做比较。如果磁场缠裹临界水平,输出打开(3线版产品为开漏输出,2线版产品为电流输出)。
内置的磁滞消除震动并提供平稳的开关输出性能。“开关偏置补偿技术”可补偿机械应力带来的磁偏置。
产品可在供电电压24伏下长期工作,并能承受高达40伏的瞬间过压。