Ad hoc news |

Micronas - Mehrzuteilungsoption vollumfänglich ausgeübt (031215)

TDK Micronas Visual

Embargoed / not for release in the United States, Canada, Japan or Australia

Micronas teilt heute mit, dass die Credit Suisse First Boston die Mehrzuteilungsoption von 455'000 zusätzlichen Namenaktien vollumfänglich ausgeübt hat. Als Folge davon beläuft sich der Umfang der Aktienplatzierung auf insgesamt 4'605'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.

Micronas wird aus dem Bezugsangebot und der weltweiten freien Platzierung ein Nettoerlös von rund CHF 230 Millionen zufliessen (einschliesslich Mehrzuteilungsoption). Nach Vollzug der Transaktion (einschliesslich Mehrzuteilungsoption) wird sich das im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktienkapital der Micronas Semiconductor Holding AG auf CHF 31'527'480 belaufen und in 31'527'480 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 eingeteilt sein.

Die Micronas Gruppe ist ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Unterhaltungs- und Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange sowie am Prime Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt kotiert.

Zürich, 15. Dezember 2003 Micronas Semiconductor Holding AG